Les stations de pompage des eaux usées, les puits secs et les puits humides sont utilisés pour transporter les eaux usées d'un point bas à un point haut. Ils sont également couramment utilisés avec des stations de pompage dans les stations de traitement des eaux usées. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 est doté d’un faisceau FMCW étroit de 80 GHz qui ignore les objets tels que les échelles, les tuyaux ou les chaînes, ce qui permet de monter le capteur tout en haut du puits. De plus, en appariant le capteur de niveau avec le contrôleur Rosemount 3490, vous obtiendrez un système de contrôle de pompe entièrement automatisé.