Emerson Innovation Day
18-19 maja 2023 r. | Pabianice | Fabryka Wełny Hotel & Spa
Współczesny świat postawił nas w obliczu wyzwań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości produkcji w sposób bezpieczny i efektywny kosztowo.
Konferencja Innovation Days to doskonała okazja, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania firmy Emerson w zakresie automatyzacji pozwalają lepiej zrozumieć problematykę energii, emisji i modernizacji w Państwa zakładzie i lepiej zarządzać produkcją w sposób ciągły zapewniając bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność z przepisami.
Zaplanuj własną agendę z wymienionych tematów, które będą omawiane podczas konferencji. Poniżej przedstawiamy przykładowy wybór popularnych prezentacji. Pełna lista tematów znajduje się w programie wydarzenia.
Kolejna wersja systemu będzie wyposażona w DeltaV OT Edge, narzędzie, które wprowadza kompleksową, skontekstualizowaną i godną zaufania replikę danych DeltaV do sieci na poziomie przedsiębiorstwa. Użytkownicy będą mogli wykonywać analizy big data bezpośrednio w DeltaV OT edge lub przesłać surowe lub przetworzone dane w dużych ilościach do aplikacji korporacyjnych. Eliminuje to potrzebę bezpośredniego dostępu do systemu DeltaV, w celu pozyskania danych, co zmniejsza ryzyko włamania do systemu. Narzędzie to wykorzystuje bezpieczną komunikację jednokierunkową, aby poprawić bezpieczeństwo i uprościć konfigurację sieci. Jest otwarte dla wszelkich aplikacji analitycznych, obliczeniowych i wizualizacyjnych poprzez standardowe interfejsy danych.
Pomiary zapewniają informację, której potrzebujesz, aby rozpocząć i wdrożyć skuteczny program zarządzania energią. Dzisiejszy przemysł poszukuje szybkich, prostych, nieinwazyjnych i łatwych do zainstalowania rozwiązań pomiarowych w zakresie oszczędzania energii, które zapewnią uzyskanie oszczędnościami. Zobacz jak skutecznie poprawić efektywność energetyczną zakładu, stworzyć bardziej niezawodne systemy automatyki i uzyskać znaczne korzyści finansowe i środowiskowe.
W obecnej sytuacji środowiskowej i geostrategicznej, poszukiwanie niezależnych i zdekarbonizowanych źródeł gazu ziemnego staje się kluczowe w realizacji transformacji energetycznej przemysłu.
Ta sesja jest okazją do poruszania się po kluczowych rozwiązaniach aparatury kontrolno-pomiarowej i zaworów w zastosowaniach LNG, produkcji biometanu, sprężania i wtłaczania do sieci przesyłowej.
Możliwość poznania rozwiązań dla kluczowych wyzwań zakładów przemysłowych
Między innymi dowiesz się, jak przyspieszyć inicjatywy zrównoważonego rozwoju i poprawić efektywność swojego zakładu, wykorzystując sprawdzone rozwiązania firmy Emerson w zakresie automatyzacji.
Udział w interaktywnych prezentacjach rozwiązań
Zapraszamy na interaktywne prezentacje i pokazy naszego bogatego portfolio rozwiązań technologicznych do pomiary, kontroli i optymalizacji Państwa działań.
Wymień się opiniami i doświadczeniami oraz nawiąż kontakt z przedstawicielami branży oraz z pracownikami firmy Emerson
Nasz zespół ekspertów będzie do Państwa dyspozycji podczas całego spotkania, gotowy do dzielenia się wiedzą i rozmów o aktualnych wyzwaniach.
Bardzo ciekawe wydarzenie z udziałem wykwalifikowanych pracowników firmy Emerson. Szeroka oferta rozwiązań i produktów niezbędnych w naszej branży. Pracownicy Emerson poświęcali nam dużo uwagi.
Bardzo nam się podobało.
Nowe produkty i rozwiązania prezentowane podczas konferencji były bardzo ciekawe. Wspaniałe doświadczenie!
W tym roku wydarzenie będzie miało charakter interaktywny, przyjmując formę mini-wystaw. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną różne praktyczne rozwiązania, produkty i usługi. Wybór odwiedzanych stoisk zależeć będzie tylko od uczestnika, który dzięki temu poświęci swój czas wyłącznie na tematy, które go interesują.
09:30 – 10:00 Rejestracja Uczestników | ||
10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji | ||
10:30 – 11:30 Guest speaker | ||
11:30 – 12:30 Panel EXPO zgodnie z rezerwacją indywidualną Uczestnika*Panel EXPO oznacza wybrane przez Państwa podczas rejestracji 8 zagadnień z 12 poniższych | ||
|
|
12:30 – 13:30 Obiad |
13:30 – 14:00 W jakim kierunku zmierza rozwój urządzeń pomiarowych? |
14:00 – 14:30 Trzymaj poziom! Najnowsze propozycje Rosemount w zakresie procesowych pomiarów poziomu |
14:30 – 15:30 Panel EXPO zgodnie z rezerwacją indywidualną Uczestnika |
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa |
15:45 – 16:20 Optymalizacja i racjonalizacja systemu alarmowego na przykładzie wdrożenia Alarm Health Advisor |
16:20 – 17:00 Kierunki rozwoju diagnostyki maszyn wirujących |
19:00 – ... Kolacja |
09:00 – 09:30 Energetyka XXII wieku, czyli co na nas czeka za horyzontem | ||
09:30 – 10:00 Cyfrowe usługi zarządzania zaworami | ||
10:00 – 11:00 Panel EXPO zgodnie z rezerwacją indywidualną Uczestnika*Panel EXPO oznacza wybrane przez Państwa podczas rejestracji 8 zagadnień z 12 poniższych | ||
|
|
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa |
11:15 – 11:45 Cyfrowa analiza danych z Plantweb Insight |
11:45 – 12:15 Trudne aplikacje zaworowe |
12:15 – 13:15 Panel EXPO zgodnie z rezerwacją indywidualną Uczestnika |
13:15 – 13:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji |
13:45 - Obiad |
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jedynie wymagana jest rejestracja przez każdego uczestnika.