Radar falowodowy Rosemount
Radary falowodowe Rosemount™ są łatwe w montażu; warunki procesowe nie mają na nie praktycznie żadnego wpływu.
Od 1974 roku rozwijamy produkty wykorzystujące zaawansowaną technologię radarową; udoskonaliliśmy produkcję nadajników radarowych, które cechują się doskonałą wydajnością i niezawodnością.
Falowodowe urządzenia radarowe nie mają ruchomych części, dzięki czemu można zminimalizować konieczność konserwacji. Służą do mierzenia zarówno poziomu, jak i granicy ośrodków pomiędzy dwoma ośrodkami.
Gęstość ośrodka, zmienne temperatury i ciśnienia nie wpływają na technologię – technologia gwarantuje niezawodne i dokładne pomiary w ramach wymagających zastosowań.
Falowodowy radar oparty jest na technologii mikrofalowej. Na mikrofale wpływają tylko materiały, które odbijają energię, co oznacza, że zmiany temperatury, kurz, ciśnienie i lepkość nie wpływają na dokładność wyników.
Urządzenie wysyła impuls mikrofalowy o niskiej energii do sondy. Gdy impuls uderza w ośrodek, znaczna część energii odbija się z powrotem od sondy do urządzenia. Poziom jest wprost proporcjonalny do reflektometrii w dziedzinie czasu. Ponieważ część emitowanego impulsu będzie wysyłana do sondy, będzie można wykryć również granicę ośrodków.
W większości procesów często występują różne warunki. Temperatura, gęstość i lepkość mogą ulegać zmianie. W tego typu warunkach mogą łatwo wystąpić zmiany w pomiarze poziomu, jednak zmiany te nie mają wpływu na pomiar przy użyciu technologii radaru falowodowego. Urządzenie nie musi kompensować zmian gęstości, dielektrycznej ani przewodności płynu, dzięki czemu można wykonać pewny pomiar całkowity.
W wielu zastosowaniach istnieje potrzeba pomiaru zarówno poziomu, jak i poziomu granicy ośrodków. Przykład: wykrycie niepożądanego oleju na powierzchni wody w celu sprawdzenia, czy nie doszło do zakłócenia procesu. Tę czynność można wykonać przy użyciu jednego urządzenia.
Gdy dwa różne ośrodki mają różne właściwości, fala o bardzo malej długości odbija się po dotarciu do obu powierzchni, dzięki czemu można zmierzyć poziom i granicę ośrodka. Dzięki technologii Peak-in-Peak można wykryć górne warstwy o szerokości do 1 cala (25 mm).
Pomiar poziomu z wykorzystaniem technologii radarów falowodowych oparty jest na odbitych mikrofalach na powierzchniach ośrodków.
Wszystkie ośrodki mają stałą dielektryczną. Im wyższa stała dielektryczna, tym silniejsze będzie odbicie mikrofal. W przypadku podciśnienia nie ma odbicia; podciśnienie ma stałą dielektryczną wynoszącą 1. Stała dielektryczna oleju wynosi około 2 a wody około 80.
Trudno zmierzyć stałą dielektryczną poniżej 1,5, ale dzięki zastosowaniu falowodowych przetworników radarowych poziomu o wysokiej czułości firmy Emerson można łatwo rozwiązać ten problem.