- Ekran główny
- Rozwiązania w zakresie automatyki
- Automatyka przemysłowa i fabryczna
- Elektrozawory
- Zawory elektromagnetyczne ze stali nierdzewnej
Stainless Steel Solenoid Valves
Stainless steel solenoid valves are known for high corrosion resistance, durability, simple cleaning and maintenance, and heat resistance that is superior to valves with plastic housing. They are safe for use in drinking water systems and food handling and packaging applications. Stainless steel solenoid valves can be used to control the flow of compressed air, water, and harsh or toxic media such as diesel fuel and chemicals.
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Stainless Steel Solenoid Valves
Zawory elektromagnetyczne ze stali nierdzewnej
Lista produktów
1-19 z 19 wyników w obszarze Produkty
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 19,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Porównywanie produktów
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Dismiss