Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Asco-P-L121

ASCO™ Series L121 General purpose solenoid valves

Product Description

ASCO Series L121 general purpose valves are designed to control water, air, inert gases, steam and non-aggressive fluids. These valves can be used for wide range of industrial applications. These valves are available in 2/2 or 3/2 normally closed, open or universal service versions plus proportional control and latching versions.

Produkty

Search
1-8 z 8 wyników dla Products
:
ASCO™ L121B02-ZA10A G1/4x3,2 V24/DC
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
NSF
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
179 zł
ASCO™ L121B02-ZA10G G1/4x3,2 V24/DC
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
NSF
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
179 zł
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V230/50Hz
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
NSF
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
208 zł
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V24/50Hz
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
NSF
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
208 zł
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4X3,2 V24/DC
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
NSF
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
208 zł
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X3,2 V110/50-120/60HZ
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
NSF
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
199 zł
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X4,5 V24/50HZ
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
NSF
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
202 zł
ASCO™ L121V02-ZA10A.G1/4x3,2.24/DC
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
NSF
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
194 zł
Body Material
Brass
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe / Port Size
1/4 "
Port Type
G ISO228/1-G BSPP
Maximum allowable pressure (PS)
40 bar
Fluid temperature
-10°C +90°C (NBR); 0°C +130°C (FPM); -10°C +140°C (EPDM); -10°C +170°C (RUBY)
Max viscosity
5°E (~37 cStokes or mm2/s)
Sealing
NBR; FPM; EPDM; RUBY

Charakterystyka

  • Direct acting solenoid valve, small body size.
  • Suitable to shut off liquid and gaseous fluids

Dokumenty i rysunki