TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-44Q
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-44Q
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Ball end stem eliminates seat galling, provides bubble-tight shutoff and long life. Hardened, non-rotating ball ensures perfectly aligned closure.
Packing below threads prevents lubricant washout, thread corrosion, process contamination and eliminates galling.
Easily adjustable PTFE packing decreases replacement downtime and increases valve life.
Dust cover protects stem from lubricant contamination.
Safety back seating prevents stem blowout or accidental removal and provides a metal-to-metal secondary stem seal while in the fully open position.
ENC plated 316 SS stem prevents galling or freezing of stem threads. CS valves use a 303 SS stem for 'hard-to-soft' contact to prevent galling.
Rolled stem and bonnet threads provide additional strength.
Mirror stem finish in the packing area provides smooth operation and extends packing life.
Metal-to-metal body-to-bonnet seal in constant compression prevents bonnet thread corrosion, eliminates possible tensile breakage and gives a reliable seal point.
Metal seat can be resurfaced for longer valve life.