Firma Emerson przedstawia strategię i postępy w raporcie ESG za 2022 r.

W sprawozdaniu podkreślono osiągnięcie celu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych oraz ewolucji kultury i rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej

ST. LOUIS (13 czerwca 2023 r.) – Globalna firma z branży technologii i oprogramowania, Emerson (NYSE: EMR), opublikowała dziś raport ESG za rok 2022 r., w którym szczegółowo opisano osiągnięcia, wpływ i dalsze priorytety firmy w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i zarządzania (ang. environmental, social and governance; ESG).

– Nasza organizacja poczyniła ogromne postępy w ciągu ostatniego roku, wzmacniając pozycję firmy Emerson jako globalnego lidera w dziedzinie automatyki, przyspieszając ewolucję naszej kultury i napędzając innowacje – powiedział Mike Train, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy Emerson. – W tym raporcie dzielimy się naszymi osiągnięciami i informacjami o kluczowej roli, jaką odgrywa firma Emerson w transformacji energetycznej, pomagając klientom w różnych branżach w rozwiązywaniu problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. Nadal staramy się priorytetowo traktować działania, które zmniejszają emisje w obrębie naszych globalnych operacji i wzmacniają społeczności, którym służymy oraz przyspieszamy tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy.

W sprawozdaniu podkreślono ważne cele i wyniki dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym:

  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 42% w porównaniu z wartością wyjściową z 2018 r., co oznacza przekroczenie pierwotnego celu o 20% sześć lat wcześniej niż planowano.
  • Wynik CDP A-.
  • 100% wynik w indeksie Corporate Equity Index 2022, kampanii na rzecz praw człowieka.
  • „Najlepszy pracodawca w dziedzinie różnorodności” w 2022 r., magazyn Forbes.
  • Około 70% przychodów związanych z rozwojem technologii umożliwiających zrównoważony rozwój.*

Aby wyświetlić raport ESG firmy Emerson za rok 2022, odwiedź stronę Emerson.com/ESG.


Informacje o firmie Emerson 

Emerson (NYSE: EMR) jest globalną firmą technologiczną i programistyczną, dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla kluczowych gałęzi przemysłu na świecie. Poprzez swoje wiodące portfolio w zakresie automatyzacji, w tym większościowy udział w AspenTech, firma Emerson pomaga producentom hybryd, procesów i urządzeń dyskretnych optymalizować operacje, chronić personel, ograniczać emisje i osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com

*Technologie wspierające zrównoważony rozwój definiowane są jako technologie firmy Emerson, które można wykorzystywać w działaniach umożliwiających zrównoważony rozwój w oparciu o następujące kryteria: dekarbonizacja źródeł energii – produkty lub rozwiązania, które pomagają w wytwarzaniu energii odnawialnej i czystej (np. energia wiatrowa, słoneczna, wodna, geotermalna lub jądrowa), a także produkty lub rozwiązania pomagające w wytwarzaniu czystych i niskoemisyjnych paliw (takich jak biopaliwa, biomasa lub wodór); zarządzanie energią i emisjami – produkty lub rozwiązania przyczyniające się do poprawy i optymalizacji zużycia energii, redukcji szkodliwych emisji oraz wychwytywania, wykorzystania i magazynowania emisji dwutlenku węgla; systemy elektryfikacji i sieci – produkty lub rozwiązania wspierające magazynowanie energii, przesył i dystrybucję energii elektrycznej, bezpieczeństwo i produktywność personelu oraz łańcuch wartości kluczowych minerałów i baterii; oraz recykling i gospodarowanie odpadami – produkty lub rozwiązania wspierające produkcję materiałów biologicznych i niższych emisji dwutlenku węgla, efektywność zasobów i zarządzanie odpadami, usprawnione prace związane z ponownym wprowadzaniem do obiegu i recyklingiem, a także działania związane z zarządzaniem wodą. Neutralne technologie, takie jak usługi, obudowy, urządzenia mechaniczne i przejęcia, są wykluczone z rozwiązań umożliwiających zrównoważony rozwój, ponieważ nie mają one bezpośredniego wpływu na żadne z powyższych kryteriów. Definicja technologii umożliwiających zrównoważony rozwój firmy Emerson nie ma na celu tworzenia ani nie jest zgodna z żadną taksonomią lub ramami rządowymi czy zewnętrznymi.

Oświadczenia dotyczące przyszłości i ostrzegawcze

Oświadczenia w niniejszej publikacji prasowej nie są ściśle historyczne i mogą dotyczyć „spojrzenia w przyszłość”, co zawiera ryzyko i niepewności, przy czym firma Emerson nie przyjmuje żadnego zobowiązania do aktualizacji takich oświadczeń, w celu zastosowania późniejszych etapów rozwoju. To ryzyko i niepewności obejmują zdolność Spółki do pomyślnego zakończenia realizacji rozważanych warunków oraz skutki finansowe proponowanej transakcji w zakresie instrumentów krajowych, zakres, czas trwania i ostateczny wpływ pandemii COVID-19 oraz konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, a także warunki gospodarcze i walutowe, wymagania rynku, w tym związany z pandemią oraz spadkami i zmiennością cen ropy i gazu, cenami, ochroną własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwem, taryfami, czynnikami konkurencyjności i technologicznymi, między innymi określonymi w najnowszym raporcie rocznym Spółki na formularzu 10-K i kolejnych raportach składanych do SEC.

Latest News

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more

Emerson’s New Wireless Transmitter Provides Unprecedented Flexibility for Control and Monitoring...

Rosemount 802 Wireless Multi-Discrete Input or Output Transmitter enables remote asset control that helps cut costs, improve safety, and increase...
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.