Firma Emerson mianuje Nicka Piazzę na stanowisko nowego dyrektora ds. zasobów ludzkich

Lider działu zasobów ludzkich, który będzie nadal napędzał globalną transformację kulturową

Nick Piazza
Firma Emerson mianuje Nicka Piazzę na stanowisko nowego dyrektora ds. zasobów ludzkich

ST. LOUIS (7 sierpnia 2023 r.) – Firma Emerson (NYSE: EMR) ogłosiła dziś mianowanie Nicka Piazzy na nowego dyrektora ds. zasobów ludzkich. Będzie on kierował działami kadr firmy i zajmował się doświadczeniem pracowniczym, zarządzaniem talentami, nagrodami oraz różnorodnością, równością i inkluzywnością, ponieważ Emerson nadal przechodzi złożoną transformację kulturową, aby stać się docelowym miejscem pracy dla specjalistów z zakresu technologii i automatyzacji przemysłowej. 

Jako starszy wiceprezes i dyrektor ds. zasobów ludzkich Piazza dołączy do Biura Dyrektora Generalnego firmy Emerson, które pomaga w opracowaniu i wdrażaniu globalnych strategii biznesowych firmy. Piazza zastąpi Elizabeth Adefioye, która opuszcza firmę, aby skorzystać z innych możliwości. 

Podczas swojej 19-letniej kariery w firmie Emerson Piazza zajmował osiem różnych stanowisk i pracował na trzech kontynentach. W sierpniu 2021 r. Piazza awansował na wiceprezesa ds. globalnych talentów i nadzorował działania związane z zarządzaniem talentami w całym przedsiębiorstwie. W październiku 2022 roku otrzymał dodatkowe obowiązki kierowania operacjami działu zasobów ludzkich. 

Piazza był również liderem projektu w ramach globalnej transformacji działu zasobów ludzkich firmy, która skupiała się na optymalizacji procesów i technologii, przeprojektowaniu organizacji i usprawnieniu świadczenia usług związanych z zasobami ludzkimi. W ramach zespołu kierowniczego działu zasobów ludzkich firmy Emerson Piazza pomógł zmienić proces zarządzania talentami w firmie, wdrożyć propozycję programu nagród i poprawić skuteczność pozyskiwania talentów.

– Sukces naszej strategii tworzenia wartości był możliwy dzięki nieustającemu skupianiu się na kulturze, portfolio i realizacji celów, a Nick odegrał kluczową rolę w rozwijaniu i wdrażaniu inicjatyw zmiany kultury – powiedział prezes i dyrektor generalny firmy Emerson, Lal Karsanbhai. – Cały nasz zespół kierowniczy jest zaangażowany w kontynuowanie tej przemiany kulturowej. Głęboka wiedza Nicka na temat organizacji firmy Emerson i jego globalne doświadczenie jako lider zespołów są ogromnym atutem, który pomoże nam utrzymać pęd ku zmianom i wykorzystać go do rozwoju. 

Piazza ma tytuł licencjata w dziedzinie finansów, tytuł magistra w dziedzinie zasobów ludzkich i relacji branżowych oraz tytuł magistra administracji biznesowej, wszystkie uzyskane na Uniwersytecie Urbana-Champaign stanu Illinois. 


Informacje o firmie Emerson 

Emerson (NYSE: EMR) jest globalną firmą technologiczną i programistyczną, dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla kluczowych gałęzi przemysłu na świecie. Poprzez swoje wiodące portfolio w zakresie automatyzacji, w tym większościowy udział w AspenTech, firma Emerson pomaga producentom hybryd, procesów i urządzeń dyskretnych optymalizować operacje, chronić personel, ograniczać emisje i osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.


Latest News

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more

Emerson’s New Wireless Transmitter Provides Unprecedented Flexibility for Control and Monitoring...

Rosemount 802 Wireless Multi-Discrete Input or Output Transmitter enables remote asset control that helps cut costs, improve safety, and increase...
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.