Firma Emerson uzyskała 100 punktów we wskaźniku równości korporacyjnej 2021 Kampanii na rzecz praw człowieka


Picture - Emerson Earns 100 on Human Rights Campaign’s 2021 Corporate Equality Index

Wyróżnienie uznające firmę Emerson za jedno z najlepszych miejsc pracy propagujących równość osób LGBTQ

ST. LOUIS, 28 stycznia 2021 r. — w dniu dzisiejszym ogłoszono, że Emerson (NYSE: EMR), firma zajmująca się globalną inżynierią i oprogramowaniem przemysłowym, uzyskała wynik 100% na wskaźniku równości korporacyjnej 2021 Kampanii na rzecz praw człowieka. Ponadto uznano nas za jedno z najlepszych miejsc pracy dla osób LGBTQ.

Wskaźnik CEI to najważniejsze w kraju badanie porównawcze i raport dotyczący równości osób LGBTQ w miejscu pracy, który uwzględnia korporacyjne zasady, praktyki i podejścia do świadczeń. W 2021 roku firma Emerson wraz z wieloma wiodącymi firmami uzyskała najwyższy możliwy wynik.

„Jesteśmy niezwykle dumni z wyróżnienia na wskaźniku równości korporacyjnej Kampanii na rzecz praw człowieka za nasze zaangażowanie w zapewnianie równości i poczucia przynależności w miejscu pracy”, powiedział Akberet Boykin Farr, wicedyrektor ds. różnorodności i odpowiedzialności społecznej w firmie Emerson. „W firmie Emerson dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć kulturę, w której pracownicy LGBTQ przychodzą do pracy, mając świadomość, że są doceniani, szanowani i wysłuchiwani. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest docenianie wkładu tych pracowników w działalność firmy i propagowanie takiego podejścia na całym świecie”.

Jednym z rozwiązań, dzięki którym firma Emerson wywiązuje się z tego zobowiązania i działa w myśl swojej podstawowej wartości „Wsparcie pracowników”, jest grupa zasobów personalnych społeczności LGBTQ. Pracownicy lokalnych oddziałów organizują wydarzenia edukacyjne, takie jak lunch połączony z edukacją, i uczestniczą w miejscowych wydarzeniach w imieniu firmy. Oprócz tego firma Emerson niedawno temu dołączyła do organizacji Business Coalition for the Equality Act — jest to inicjatywa Kampanii na rzecz praw człowieka, która ma na celu połączenie sił przez wiodące grupy biznesowe w zakresie wspierania ochrony przed dyskryminacją osób LGBTQ w ramach obowiązujących przepisów dotyczących praw człowieka.

„Począwszy od niemożliwego do przewidzenia wpływu wywartego przez pandemię COVID-19, aż po opóźnione rozliczenie się z niesprawiedliwością na tle rasowym, 2020 był bezprecedensowym rokiem. Mimo to wiele krajowych firm stanęło na wysokości zadania i kontynuowało realizację strategii dotyczącej priorytetyzowania i opowiadania się za równością osób LGBTQ”, powiedział Alphonso David, dyrektor Kampanii na rzecz praw człowieka. „Ten rok pokazał nam, że narzędzia, takie jak wskaźnik CEI, odgrywają kluczową rolę w zakresie pracy na rzecz zwiększania równości i poczucia przynależności w miejscu pracy, oraz że firmy musza wprowadzać w życie wspomniane zasady i praktyki w autentyczny i zauważalny sposób. Dziękuję firmom, które rozumieją, że ochrona pracowników i konsumentów LGBTQ przed dyskryminacją nie tylko stanowi właściwe postępowanie, lecz jest również najlepszą decyzją biznesową”.

Wyniki wskaźnika CEI 2021 pokazują, że 1142 firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych promują zasady dotyczące miejsca pracy przyjaznego dla osób LGBTQ oraz że 57% firm ocenionych za pomocą wskaźnika CEI, które prowadzą globalną działalność, pomaga w zwiększaniu poczucia przynależności osób LGBTQ w miejscach pracy poza granicami kraju.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wskaźnika równości korporacyjnej 2021, zapoznaj się z pełnym raportem online dostępnym pod adresem www.hrc.org/cei lub pobierz jego darmową kopię.

#  #  #

O firmie Emerson 

Koncern Emerson (NYSE: EMR) z siedzibą w St. Louis w stanie Missouri (USA) jest globalnym liderem w dziedzinie technologii i inżynierii, dostarczającym innowacyjne rozwiązania dla klientów na rynkach przemysłowych, handlowych i konsumenckich na całym świecie. Nasza jednostka biznesowa Automation Solutions pomaga maksymalizować produkcję procesową, hybrydową i jednostkową oraz chronić personel i środowisko przy jednoczesnej optymalizacji kosztów energii i działalności. Nasza jednostka biznesowa Commercial and Residential Solutions pomaga w zapewnieniu komfortu i ochrony zdrowia ludzkiego, zabezpieczaniu jakości i bezpieczeństwa żywności, zagwarantowaniu wysokiej efektywności energetycznej oraz tworzeniu zrównoważonej infrastruktury. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Emerson.com.

Informacje o fundacji HRC

Fundacja „Kampania na rzecz praw człowieka” (HRC) to oddział edukacyjny największej w Stanach Zjednoczonych organizacji działającej na rzecz praw człowieka, która dąży do uzyskania równości dla lesbijek, gejów, biseksualnych osób transpłciowych i osób nieheternormatywnych. Fundacji HRC zależy na świecie, w którym osoby LGBTQ są doceniane w domu, w pracy i w każdej społeczności jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa.


Latest News

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more

Emerson’s New Wireless Transmitter Provides Unprecedented Flexibility for Control and Monitoring...

Rosemount 802 Wireless Multi-Discrete Input or Output Transmitter enables remote asset control that helps cut costs, improve safety, and increase...
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.