Кориолисовый датчик | Передатчики | |||||||
1500/2500 | 1700/2700 | 2200S | 2400S | 3000 | 4200 | 5700 | FMT | |
ELITE | x | x | x | x | x | x | x | CMFS Только |
ELITE Высокая емкость | x | x | x | x | x | |||
F-Серии | x | x | x | x | x | x | x | 1/4" |
H-Серии | x | x | x | x | x | x | x | 1/4" |
LF-Серии | Передатчик внутри датчика | |||||||
R-Серии | x | x | x | x | x | x | ||
T-Серии | x | x | x | x | x | x | ||
CNG050 | x | x | x |
Кориолисовые преобразователи | 1500 | 1700 | 2200S | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 5700 |
Выходные переменные | ||||||||||||
Массовый / объемный расход | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Чистый массовый / объемный расход | x | x | x | x | x | x | ||||||
Температура | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Плотность | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Концентрация | x | x | x | x | x | x | ||||||
Локальный индикатор | ||||||||||||
2-строчный | x | x | x | x | ||||||||
Многострочный | x | x | x | x | ||||||||
Графический | x | |||||||||||
Питание | ||||||||||||
Переменный ток | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Постоянный ток | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Питание от токовой петли (2-проводной) | x | |||||||||||
Выходные сигналы | ||||||||||||
4–20 мА | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Импульсный 10 кГц | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Дискретный | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
HART®/WirelessHART®® | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Modbus® | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ethernet/IP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Modbus ® TCP | x | |||||||||||
PROFINETTM | x | |||||||||||
FOUNDATIONTM Fieldbus | x | x | ||||||||||
PROFIBUS-PA | x | |||||||||||
PROFIBUS-DP | x | x | ||||||||||
DeviceNetTM | x |
Кориолисовые преобразователи | 1500 | 1700 | 2200S | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 5700 |
Входные сигналы | ||||||||||||
Импульсный 10 кГц | x | x | ||||||||||
Дискретный | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4–20 мА | x | |||||||||||
HART | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2-проводной сенсор плотности | ||||||||||||
3-проводной сенсор плотности | ||||||||||||
4-проводной кориолисовый сенсор | x | x | x | x | x | x | x | |||||
9-проводной кориолисовый сенсор | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Монтаж | ||||||||||||
Встроенный – объект | x | x | x | x | x | x | ||||||
Удаленный – объект | x | x | x | x | x | |||||||
Удаленный – диспетчерская | x | x | x | x | ||||||||
Удаленныя – стойка / монтаж на панели | x | x | ||||||||||
Специфические области применения | ||||||||||||
Контроллер дозирования | x | x | x | x | x | |||||||
Коммерческий учет | x | x | x | x | x | x | ||||||
Двухфазный поток / Свободный газ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Наполнение и дозирование | x | x | ||||||||||
Диагностика Smart Meter Verification: расширенные возможности диагностики для всей системы | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Сертификация для использования в системах ПАЗ | x | x | x | |||||||||
Исполнение по взрывозащите | ||||||||||||
C1D1 | x | x | x | x | ||||||||
С1D2 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Зона 1 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Зона 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
x : Поддерживается на всех моделях o : Поддерживается на некоторых моделях
+ Расход продукта на основе концентрации. Например, в растворе сахара измерение расхода производится только сахара, и в случае использования только масла измерения проводятся только с водой или с маслом.