Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Location Awareness

Система определения местоположения персонала Emerson Location Awareness

Product Description

Система Location Awareness предоставляет возможности наблюдения в режиме реального времени и повышения безопасности наиболее важного ресурса — ваших сотрудников. Инвестиции в Систему Location Awareness, оснащенную станциями привязки беспроводного протокола WirelessHART® и жетонами персонала, составляют менее половины от инвестиций в существующие системы определения местоположения Wi-Fi. Приложение Plantweb™ Insight Location обладает такими функциями, как геозонирование, сбор по тревоге и предупреждения об опасности, способствующими цифровой трансформации безопасности на предприятии.

Погрешность
± 10 метров
Время работы от аккумулятора
Станция привязки: 5 лет при частоте опроса 32 секунды
Жетон: 6 недель при времени работы 10 часов
Монтаж
Станция привязки: универсальный монтаж
Жетон: гибкие портативные варианты
Протокол цифровой связи
WirelessHART
Габариты
Станция привязки: диаметр 5 дюймов (127 мм)
Жетон: 2 x 3 дюйма (50,8 x 76,2 мм)
Масса
Станция привязки: 1,10 фунта (0,49 кг)
Жетон: 0,11 фунта (0,05 кг)
Update Rate
30 seconds typical

Особенности

  • Сбор по тревоге: в ходе учебной эвакуации или в чрезвычайной ситуации можно в реальном времени отслеживать, кто из сотрудников уже отметился в пункте сбора
  • Функция предупреждения об опасности позволяет персоналу, попавшему в опасную ситуацию, подать соответствующий сигнал, и гарантирует, что аварийно-спасательная бригада придет на помощь как можно скорее.
  • Геозонирование: позволяет очерчивать периметр вокруг опасных зон и отправлять предупреждение при пересечении этого периметра
  • Геозонирование: улучшает возможности мониторинга сотрудников подрядных организаций и прочих посетителей, особенно в нештатных ситуациях, таких как останов оборудования или предпусковые/предостановочные операции, и позволяет удостовериться, что персонал находится в надлежащих зонах предприятия
  • Социальная плотность: назначьте правило для максимального количества людей, разрешенных для пребывания в зоне, и при превышении максимального количества будет срабатывать предупреждение.
  • Отслеживание контактов: создание записей или отчетов о перемещении персонала на объекте, если необходимо, что позволит быстрее реагировать на сообщения о болезни
  • Станции привязки WirelessHART легко монтируются в пределах всего предприятия и позволяют создать ячеистую сеть, принимающую сигналы от жетонов персонала и оборудования
  • Работающие от аккумулятора жетоны персонала и оборудования посылают сигналы данных на станции привязки, позволяя определять местоположение в пределах 10 метров
  • Жетоны заряжаются по беспроводной технологии от устройства Qi и сохраняют заряд в течение 6 недель после полной зарядки
  • Приложение Plantweb Insight Location предлагает современный интерфейс, в котором отображается местоположение персонала и активов, а также статус оборудования, сбор по тревоге и др.
  • Location Awareness является полностью масштабируемой системой, с помощью которой можно осуществить цифровую трансформацию предприятия
  • Перед использованием нашей продукции важно ознакомиться с информацией касательно охраны здоровья и безопасности, а также с прочими сведениями, относящимися к ограничениям для наших изделий, содержащимися в соответствующем руководстве пользователя.

Документация и чертежи