Датчики давления

О технологии измерения давления

Превосходная точность и исключительное качество, сопровождаемые более чем 50-летним опытом в разработке средств измерений давления.

prod-rmt-en-learn_about-pressure_sensor-c010

Технологичные датчики давления

Технологические решения измерения давления включают емкостной и тензометрический методы при измерениях разности давлений, абсолютного или избыточного давления. Данные методы позволяют определять давление, уровень, расход и прочие производные величины, реагируя на изменение давления процесса и преобразуя физическое воздействие в электрический сигнал. 

Read More...
Click to continue reading Технологичные датчики давления

О технологии измерения давления

Датчик Coplanar™

Измерительный преобразователь Coplanar оснащен запатентованным емкостным сенсором с Saturn™, повышающий производительность для обеспечения лучшей в отрасли точности измерений и защиты от избыточного давления.  Конфигурация Coplanar с легкостью интегрируется с различными клапанными блоками, первичными элементами и выносными мембранами.  Конфигурации обеспечивают производительность и функциональность для измерения дифференциального давления, точного или абсолютного давления.

Штуцерный измерительный преобразователь

Штуцерный датчик Rosemount использует испытанную технологию тензорезистивного сенсора, преобразующих сопротивление в электрический сигнал. Штуцерные датчики напрямую подключаются к процессу при помощи резьбового соединения, клапанного блока или разделительных мембран.  Эта конфигурация предназначена для точного и надежного измерения избыточного или абсолютного давления.

Многопараметрический измерительный преобразователь

Многопараметрические измерительные преобразователи оснащены несколькими чувствительными элементами в одном корпусе. Имея инновационную конструкцию, это одно устройство способно обеспечивать измерения дифференциального давления, статического давления и температуры процесса. Многопараметрические измерительные преобразователи широко используются для измерения массового расхода и энергии.

Дачтик Paine

Датчики Paine доступны в конфигурации с мембраной или трубкой. Конструкция мембраны состоит из мостика Уитстона с фольговыми датчиками на мембране с двумя ножками при натяжении и двумя при сжатии и обычно используется для давлений менее 5000 фунт/кв. дюйм (345 бар). Датчик с трубкой спроектирован с наборами проволочной сетки, обернутой вокруг трубки под давлением и соединенной вместе, чтобы сформировать мостик Уитстона. Их обычно используют при давлении выше 5000 фунт/ кв. дюйм (345 бар).

Датчик давления для подводного применения SenCorr

Разработанный для долговременных операций в суровых подводных производственных средах подводный датчик SenCorr Roxar представляет собой кремниевый пьезорезистивный датчик, который измеряет давление и температуру. Давление и температура измеряются одновременно в общей точке с помощью стандартного муфтового соединения. Этот датчик может быть в одном блоке с датчиками эрозии и коррозии в том же измерительном преобразователе для получения более полной информации процесса.

Please enable JavaScript to use this website.