Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-030

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 030

Product Description

Серия ASCO 030 — это электромагнитные клапаны низкого давления прямого действия с максимальным перепадом давления до 15 фунт/кв. дюйм (1 бар). Доступны клапаны из латуни или нержавеющей стали, нормально открытые или нормально закрытые для труб диаметром от 3/8 до 3/4 дюйма. Они широко используются для дозирования, сортировки, удержания в вакууме, опорожнения резервуаров и перекрытия подачи газа. Нормально открытая версия хорошо подходит для отвода газа.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Среда
Воздух, инертный газ, природный газ, вода
Размер трубы/отверстия
1/2"; 3/8"; 3/4"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 2,0 Cv до 6,0 Cv, от 6,0 Cv до 14,0 Cv
Напряжение
Перем. ток: 24; 20; 480 В; Пост. ток: 6; 12; 24; 120; 240 В | 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, UL

Особенности

  • Идеально подходит для систем общего назначения с низким давлением и вакуумных систем
  • Имеются латунные конструкции для управления подачей топливного газа в коммерческих и промышленных газовых горелках
  • Отсечная модель для газа является 2-ходовой нормально закрытой
  • Модель для отвода газа является 2-ходовой нормально открытой
  • Большинство конструкций монтируются в любом положении, обеспечивая удобство установки

Документация и чертежи