Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-055

Запорный клапан серии ASCO™ 055

Product Description

Клапаны ASCO серии 055 — это клапаны из ПТФЭ для отсечки жидкостей, предназначенные для использования с высокоагрессивными жидкостями. Корпус и мембрана из ПТФЭ изолируют внутренние компоненты соленоида от среды, в результате чего получается практически непроницаемый клапан. Типичные области применения включают хроматографию, выбор/отвод растворителя, пробоподготовку и секвенирование ДНК.

Привод клапана
Электромагнитный — прямого действия
Среда
Агрессивные жидкости/газы
Размер трубы/отверстия
10-32"; 1/4-28"
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально-закрытый, 2/2 нормально-открытый; 3-ходовой — 3/2 универсальный
Расход
Менее 0,05 Cv; от 0,05 до 0,1 Cv; от 0,1 до 0,5 Cv
Напряжение
12 и 24 В пост. тока
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.

Особенности

  • Отличная способность к самодренированию
  • Простота промывки внутренней полости малого объема
  • Компактная архитектура идеально подходит для аналитических настольных приборов
  • Доступны в 2-ходовых нормально закрытых, 2-ходовых нормально открытых и 3-ходовых универсальных версиях
  • Поставляется с встроенными портами #10-32, 1/4-28 или 1/8 NPSC, обеспечивая исключительную универсальность
  • Соответствует всем применимым директивам ЕС
  • Типичные области применения включают хроматографию, выбор/отвод растворителя, пробоподготовку, секвенирование ДНК.

Документация и чертежи