Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-290D

Пневмоуправляемый поршневой клапан ASCO™ серии 290D

Product Description

ASCO серии 290 — это пневмоуправляемый поршневой клапан прямого действия с угловым корпусом, разработанный для сложных условий эксплуатации. Клапан прямоточной конструкции доступен в корпусе из бронзы или нержавеющей стали. Клапан подходит для применения в системах общего назначения (воздух, инертный газ, вода, масло), а также для пара, горячей воды и вспомогательных жидкостей. Имеется большой выбор опций, сертификатов и характеристик.

Принцип действия
Пневматический — пневматическое управление
Материал корпуса
Бронза, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы, воздух, инертный газ, мазут, горячая вода, светлые нефтепродукты, кислород, пар, вода
Размер трубного присоединения
3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Тип соединения
NPTF, G/RP, стыковое (сварное) соединение, быстросъемное соединение, фланец
Функция
2/2, нормально закрыт, 2/2, нормально открыт, 2/2 бистабильный, 3/2, нормально закрыт, 3/2, нормально открыт
Пропускная способность
От Kv 2,8 до Kv 111
Эксплуатационная среда
В помещениях, вне помещений
Стандарты и нормативные документы
RoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC

Особенности

  • Подходит для широкого спектра промышленного оборудования и производственных процессов
  • Высокая надежность, длительный срок службы, исключительная точность и повторяемая герметичность затвора
  • Регулируемый привод обеспечивает доступ к порту пилота на 360°
  • Модульная конструкция обеспечивает исключительную гибкость
  • Диафрагма пилота большого размера и низкий гистерезис обеспечивают быстрое время цикла
  • Конструкция, защищенная от гидравлического удара и устойчивая к противодавлению
  • Широкий ассортимент приводов, опций, сертификатов и аксесуаров
  • Высокопроизводительный привод и сальник, не требующие технического обслуживания
  • Простое и быстрое обслуживание без снятия корпуса клапана с трубопровода

Документация и чертежи