Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-411

Миниатюрные электромагнитные клапаны ASCO™ серии 411

Product Description

Линейка миниатюрных соленоидных клапанов ASCO серии 411 обеспечивает вдвое больше циклов воспроизводимой и надежной работы по сравнению с конкурентами при использовании в медицинском оборудовании, аналитической продукции и контрольно-измерительной аппаратуре. Они также имеют меньший вес на 12–15 % в сочетании с лучшей производительностью при такой же потребляемой мощности, что важно в портативных устройствах, работающих от батареи. Предназначенные для использования с воздухом и инертными газами, клапаны серии 411 обеспечивают высокий расход, улучшенный максимальный рабочий перепад давления (МРПД) и соответствие требованиям RoHS. К стандартным областям применения клапанов относятся приборы респираторной терапии, оборудование для контроля за пациентом, компрессионная терапия (ОКТ) и роботизированная дозировка лекарств.

Принцип срабатывания
Электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, кислород
Размер присоединения
10–32"; M5
Тип соединения
UNF
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый; 3-ходовой — 3/2 нормально закрытый; 3 ходовой — 3/2 универсальный
Расход
Менее чем 0,05 Cv, менее чем 0,04 kv
Напряжение
6 DC; 12 DC; 24 DC | 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении, коррозионные
Стандарты и нормативные документы
IP40

Особенности

  • Испытаны на сотнях миллионов циклов
  • Конструкция, изготовленная из устойчивых к коррозии материалов, обеспечивает долговечность и длительный срок службы
  • Монтаж блоками обеспечивает простоту сборки

Документация и чертежи