Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-S

ASCO™ Series S Miniature Solenoid Valves

Product Description

The ASCO Series S are miniature general service solenoid valves designed for use with air and inert gases. Their compact, lightweight architecture and low power consumption make them ideal for applications in industrial gas analyzers; portable medical devices; and respiratory therapy, anesthesia delivery, and dental equipment.

Принцип срабатывания
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
M5
Тип соединения
Монтаж на панели
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый; 3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Пропускная способность
Менее 0,05 Cv; от 0,05 до 0,1 Cv
Напряжение
12 В пост. тока, 24 В пост. тока
Максимальная разность давлений / максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Коррозионная среда; в помещении
Стандарты и нормативные документы
IP65

Особенности

  • Отверстия больших размеров и возможность работы с вакуумом делают эти клапаны чрезвычайно универсальными для использования в различных сферах
  • Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает защиту от коррозии
  • Имеются модели с различными конфигурациями отверстий для монтажа в коллекторы или трубопроводы
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS для бессвинцовых сред

Документация и чертежи