Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-Block System

Блокировочная система Damcos™

Product Description

Используя блокировочную систему Damcos, расширьте предел ваших гидравлических возможностей до приводов и переборок в погруженном состоянии или в зонах повышенного риска. Предназначенное для монтажа на приводах морского назначения, устройство с данным системным подходом открывает ряд возможностей и комбинаций функций блокировки (например, двойная, одинарная, большой расход, дросселирование, останов, проверка, DPCV, сброс, промывка, быстродействующий соединитель и индикатор)

Давление открытия предохранительного клапана
от 150 бар до 250 бар
Температура окружающей среды
от -20 до +80 °C.
Макс. Расход
6 л/мин (15 л/мин по отдельному заказу)
Типы соединений
Трубные соединения: ¼ дюйма для стандартных A & B  BSPP или в зависимости от типа
Размеры
Д x В x Ш 70 x (от 39 до 80) x 48 мм (в зависимости от типа CB) 49 x (от 38 до 60) x 40 мм (в зависимости от типа PHS)
Масса
от 0,6 кг до 3,5 кг в зависимости от типа
Гидравлические жидкости и вязкие среды
15-200 сСт
Программное обеспечение изделия
Программа установки системы на приводы и переборки

Особенности

  • Широкий и гибкий набор блокировок с различными добавленными функциональными возможностями для односторонних и двухсторонних приводов
  • Блокировки могут быть установлены на приводы клапанные блоки или переборки.
  • Предназначенные для установки на приводы BRC, BRCF/HT, KC и KF/R без использования трубки подсоединения или на переборку с использованием трубки между блокировкой и приводом
  • Подсоединение управляющей линии, фильтрация и быстрое подсоединение
  • Промывочная система (CBF)
  • Дроссельный/запорный и предохранительный клапан
  • Управляемый обратный клапан (PCV)
  • Стравливающий клапан и/или PHS для аварийных ситуаций,
  • Предназначен для морской среды. Отвечает всем необходимым требованиям морского флота.
  • Различные функции доступны в корпусе из нержавеющей стали

Документация и чертежи