Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-Damcos LPU

Локальный блок питания Damcos™ – LPU

Product Description

Убедитесь в эксплуатационных характеристиках локального блока питания (LPU) Damcos, испытанных в морской среде по широкому ряду дистанционных возможностей. Данная "рабочая лошадка" является частью нашей электрогидравлической системы дистанционного управления клапанами. Блок питания LPU специально разработан для монтажа на переборке или непосредственно на любых приводах Damcos. Прочная и компактная конструкция блока доказала свою надежность на тысячах рабочих судов и прошла тщательную проверку в соответствии со всеми классификаторами в области судостроения и судоходства.

Макс. время непрерывной работы
До 10 минут в зависимости от температуры окружающей среды (макс. 25% рабочего цикла)
Класс защиты корпуса
IP 68 – см. лист данных изделия для получения дополнительной информации
Температура окружающей среды
от +5 °C до 70 °C ( -от -25 °C до 70 °C по запросу)
Масса
от 18 до 26 кг в зависимости от типа
Объем резервуара
от 120 до 930 мл в зависимости от требований
Кабельные сальники
от 1 до 5 в зависимости от конфигурации
Материалы конструкции
Чугун GGG40: подробнее см. лист данных изделия.

Особенности

  • Блок питания Damcos™ LPU поставляется в различных конфигурациях, указанных ниже, каждая из этих конфигураций в свою очередь имеет различные опции управления типа кабельное (Hardwire) (питание) и/или шинное управление: 1) сухая – стандартная конфигурация, 2) палубная – стандартная конфигурация, 3) подводная – работа на глубине до 70 м в течение 7 дней, 4) запатентованная EEX по высоким температурам
  • Вариант установки насоса с ручным приводом для локального блока питания LPU
  • Блок питания Damcos LPU совместим со всеми приводами Damcos
  • Удобная деаэрация и заправка маслом
  • Регулируемый расход 250–1000 мл/мин
  • Запатентованная технология автоматического понижения подачи насоса экономит потребление электроэнергии
  • Прочная конструкция и корпус, подходящий для суровых морских условий
  • Отвечает требованиям для всех основных отраслевых классификаций
  • Блок питания LPU является важным компонентом электромагнитной системы дистанционного управления клапанами

Документация и чертежи