Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-FT-MS030-8782

Rosemount MS Magnetic Flow Meter Consisting of MS030 Sensor and 8782 Transmitter for Slurry Applications

Технические характеристики

Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS030 для пульпы и шлама, 3" (DN080)
Базовая погрешность
±0.25 % с опциональной погрешностью ±0.15 %
Полные спецификации погрешности изделия см. в листе технических данных.
Диаметр трубопровода
от 3” (80 мм) до 36” (900 мм)
Варианты материалов футеровки
ПТФЭ, ПФА+, полиуретан, неопрен, природный каучук Linatex, адипрен
Варианты электродов
Материал: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан.
Тип: стандартный, цилиндрический, плоский,
опциональный 3-й электрод для заземления.
Варианты исполнения фланцев
Соединения: вставные, приварные, муфта для пазового соединения
Классы: ASME Класс 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Таблица D и E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Материалы: углеродистая сталь, 304/304L SST, 316/316L SST
Дополнительные характеристики фланцев и материалов могут быть доступны по запросу
Сертификаты
Обычные места
искробезопасность ATEX; защита от
пыли класс 1, раздел 2; защита от пыли
пыленевозгораемость
ATEX; повышенная
защита от пыли; защита
от пыли класс 1, зона 1; повышенная
защита от пыли IECEx; Сертификация повышенной защиты от пыли включают искробезопасные электроды
Тип корпуса
Тип 4X
IP66, IP67, IP68, IP70
Совместимость
Преобразователь 8782 для пульпы и шлама для оптимальной производительности в приложениях с высоким уровнем шума
Преобразователи 8712EM и 8732EM (только для выносного монтажа) для стандартной эффективности электромагнитного расходомера
Измерительный преобразователь Rosemount 8782 для пульп и шламов
Базовая погрешность
±0.25 % с опциональной погрешностью ±0.15 %
Полные спецификации погрешности изделия см. в листе технических данных.
Диагностика
Стандарт: неисправность заземления и проводки, настраиваемая порожняя труба, насыщение электрода, обнаружение обратного потока и общая диагностика электроники и цепи расходомера.
Опционально: диагностика процесса с обнаружением покрытого электрода и обнаружение высокого уровня шума процесса.
Опционально: проверка сенсора расходомера Smart Meter Verification Professional
Питание
Переменный ток: от 90 до 250 В перем. тока, 50-60 Гц
пост. тока: от 12 до 42 В пост. тока
Аттестация по требованиям безопасности
Обычные места
места искробезопасность ATEX, повышенная безопасность; защита от пыли
класс I, раздел 2 Невоспламеняемость; защита от пыли
класс I зона 2; защита от пыли
Искробезопасность IECEx, повышенная безопасность; защита от пыли IECEx
Тип защиты
Тип 4X
IP66/69
Варианты выходных сигналов
HART 7 / 4-20 мА + импульсный режим
Опционально: Цифровой вход/выход (два канала)
Локальный операторский интерфейс
Доступен локальный интерфейс оператора с 15 кнопками со специальными горячими клавишами для диагностики, базовой конфигурации и сумматоров
Поддерживает английский, французский, немецкий, испанский и португальский языки
Совместимость с датчиками
Датчик для пульпы и шлама серии MS
Датчик с высоким уровнем сигнала 8707

Особенности

Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS030 для пульпы и шлама, 3" (DN080)
  • Возможность работы в условиях с большими уровнями шума при более стабильных измерениях расхода, чем стандартный электромагнитный расходомер, в сочетании с измерительным преобразователем 8782
  • Более точное измерение расхода и снижение изменчивости процесса даже в трудно измеряемых потоках за счет усиленного сигнала и комплектации измерительным преобразователем 8782
  • Возможность двойной калибровки позволяет сократить запас датчиков расхода
  • Полностью сварной корпус датчика позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
  • Защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
  • Возможность производить ремонт в полевых условиях без остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки
  • Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков
  • Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря отсутствию движущихся частей конструкции, идеально подходит для электропроводящих пульп и шламов
  • Датчик серии MS для пульпы и шлама поставляется в комплекте с измерительным преобразователем 8732 для пульпы и шлама для обеспечения оптимальной эффективности в условиях высокого уровня шума.
Измерительный преобразователь Rosemount 8782 для пульп и шламов
  • Оптимизация управления на зашумленных процессах с диагностикой высокого уровня шума High Process Noise и возможностью выбора частоты возбуждения катушки
  • Выбираемые уровни расширенной обработки сигналов позволяют исключить пики и шумовые сигналы при сохранении чувствительности
  • Повышает время безотказной работы благодаря диагностике Smart Meter Verification, которая контролирует работоспособность и производительность расходомера без остановки процесса
  • Максимальная надежность и защита от влаги за счет двухсекционного корпуса преобразователя
  • Интуитивно понятный локальный интерфейс оператора с 15 кнопками со специальными горячими клавишами для простоты использования
  • Используйте главные преимущества электромагнитных расходомеров переменного тока в сочетании со стабильностью и производительностью пульсирующего постоянного тока
  • Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при неполностью заполненном трубопроводе.
  • Быстрая проверка правильности установки с помощью диагностики заземления и подключений
  • Измерительный преобразователь 8782 разработан для работы с датчиком пульпы и шлама серии MS

Документация и чертежи

Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS030 для пульпы и шлама, 3" (DN080)
Измерительный преобразователь Rosemount 8782 для пульп и шламов