Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2535 Solids Level Switch-Vibrating Rod

Сигнализатор уровня сыпучих материалов Rosemount™ 2535 — вибрационный стержень

Product Description

Сигнализатор уровня сыпучих материалов Rosemount 2535 особенно пригоден для обнаружения полного, требуемого или порожнего состояния мелкозернистых и порошковых материалов в хранилищах и технологических резервуарах. Он обеспечивает удобство обращения с легкими твердыми материалами и порошками и пригоден для использования в опасных и пыльных атмосферах. Его простая конструкция гарантирует надежность, не требует технического обслуживания и менее подвержена засорению по сравнению с другими технологиями точечного измерения уровня.

Рабочее давление
232 фунт/кв. дюйм (16 бар)
Рабочая температура
от 40 до 302 °F (от -40 до 150 °C)
Сертификация
ATEX, IECEx и FM
Чувствительность
1.2 фунт/фут3 (20 г/л)
Вывод
Реле, 3-проводное подключение PNP

Особенности

  • Специально предназначено для измерения легких твердых материалов и порошков
  • Надежная и простая технология измерения, не требующая технического обслуживания
  • Все контактирующие со средой детали изготавливаются из нержавеющей стали
  • Небольшие технологические соединения — идеальный вариант для установки в резервуарах с ограниченным пространством

Документация и чертежи