Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-11

Переключатели GO™ Switch модели 11

Product Description

Особенностями переключателя GO™ Switch модели 11 являются герметизированные контакты с золотым напылением, мгновенного срабатывания без воздействия на сам контакт, в прямоугольном корпусе с диапазоном чувствительности 9,5 мм (3/8 дюйма).

Особенности

  • DMDB формируют Z-образную схему расположения контактов, SPDT формируют C-образную схему расположения контактов,
  • Контакты с фиксацией
  • 14 мм (9/16″) увеличенное расстояние, измеряемое датчиками
  • Рабочая температура 176 °C (350 °F):
  • Сертификация для Zone 0 или 1
  • Сертификация для Division 1 или 2
  • Быстроразъёмные соединители
  • Подводное применение

Документация и чертежи