Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-TopWorx ESD

Контроллер TopWorx™ ESD

Product Description

Контроллеры клапанов TopWorx™ ESD предоставляют законченное решение для проверки клапанов при неполном ходе с уникальными особенностями конструкции и функциональными возможностями, позволяющими проводить испытания клапанов аварийного останова при неполном ходе, без прерывания или останова технологического процесса.

Особенности

  • Модуль с сенсорным управлением для неполного закрытия клапанов без прерывания технологического процесса
  • Индикация прохождения/отказа во время испытания с помощью высокой/низкой реакции на ответный сигнал
  • Датчики открытого, закрытого положения и проверки при неполном ходе для обратной связи с РСУ (DCS) или ПЛК (PLS)
  • Встроенная диагностика для проведения профилактического технического обслуживания и сигналов раннего предупреждения
  • Платформы, изготовленные из алюминия, композитных материалов и нержавеющей стали 316L, прошли сертификацию для применения в пламезащищённых/взрывозащищённых, искробезопасных зонах или зонах повышенного риска с защитой от воспламенения
  • Местная, запирающаяся кнопка проверки клапанов при неполном ходе, интегрированная в блок, устанавливается по заказу

Документация и чертежи