Pipeline Integrity & Leak Detection

Pipeline Integrity & Leak Detection

Ensuring reliable integrity and leak detection of your pipeline can be done easily and remotely with the right technology.

Надежное управление трубопроводоми с помощью интеллектуальных измерительных решений

Поддержание целостности трубопровода является ключом к долгосрочной эксплуатационной готовности, однако своевременное определение потенциальных точек отказа, управление системами регулирования давления/защиты, а также мониторинг коррозии/эрозии и работы в полосе отвода создают дополнительную нагрузку на важнейшие операции трубопровода. Набор решений Emerson для управления трубопроводами поможет вам без каких-либо рисков обнаруживать утечки и другие критические неисправности, а также контролировать и управлять ходом работ по их устранению для обеспечения непрерывной и эффективной эксплуатации трубопровода.

Read More...
Click to continue reading Надежное управление трубопроводоми с помощью интеллектуальных измерительных решений

Решение в действии

Существует множество угроз целостности трубопровода, но к катастрофическим последствиям чаще всего приводит необнаруженная коррозия и эрозия. Они грозят незапланированными простоями, производственным потерями, порчей оборудования и человеческими жертвами Благодаря решениям Emerson для управления трубопроводами разрастание коррозии/эрозии можно отслеживать в режиме реального времени из любого места. Это позволяет принимать своевременные меры для предотвращения проблемы.

Обнаружение утечек в трубопроводной сети имеет важное значение. Однако использование неэффективных программ контроля целостности трубопроводов может привести к отсутствию необходимых данных, невозможности обнаружения небольших утечек и ложным аварийным сигналам, отвлекающим операторов от текущей работы, что в результате может стать причиной опасных событий.  Компания Emerson предлагает современные технологии для точного измерения расхода и оптимизированного мониторинга трубопроводов на основе вычисляемых данных, чтобы гарантировать надежность трубопровода и повысить окупаемость инвестиций в оборудование для обнаружения утечек.

Диспетчерская является важнейшим операционным центром, который обеспечивает безопасную и надежную работу трубопровода. Однако недостаток данных о работе объектов может помешать своевременному реагированию на опасные ситуации, что может привести к нарушению сроков поставки несоблюдению договорных обязательства. Благодаря эксплуатационным решениям Emerson ваш трубопровод находится под круглосуточным наблюдением, что позволяет избежать потенциальных проблем с целостностью и свести к минимуму количество ложных тревог. Операторы смогут сосредоточиться на текущей работе для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего предприятия.

Контроль рабочего давления в жидкостном трубопроводе имеет важное значение для обеспечения безопасной работы, а неконтролируемые скачки давления могут привести к имущественному ущербу, материальным убыткам, человеческим жертвам и загрязнению окружающей среды, особенно в случае разрыва трубопровода. Решения для автоматизированного управления от компании Emerson дают возможность улавливать и хранить жидкости, вытекшие в результате повышения давления, для повторной закачки в трубопроводы, чтобы свести к минимуму последствия скачка, снизить риски и избежать простоев или дополнительных проблем, которые могут негативно сказаться на работе.

В критических ситуациях, в которых требуется изоляция сегментов трубопровода, крайне важно, чтобы отключение и изоляцию можно было провести быстро и безопастно. Несоблюдение этого требования может привести к гидроударам и прорыву трубопровода, порче оборудования и человеческим жертвам. Компания Emerson предоставляет решения по отключению и управлению клапанами, которые позволят минимизировать время простоя и обеспечат надежную изоляцию и контроль за потенциальными неисправностями, не подвергая риску ваше предприятие и сотрудников.

Отслеживание контрольных приборов в процессе очистки и проверки трубопровода — это ключевой компонент большинства операций по перекачке жидкостей и важный источник данных, которые помогают оценить риски для целостности трубопровода.  Неинтрузивные технологии отслеживания контрольных приборов от компании Emerson определяют акустические излучения приборов, движущихся по производственным трубопроводам, и преобразуют их в практические данные, необходимые для очистки и нормальной эксплуатации.

Please enable JavaScript to use this website.