IND_PWR_GAS_PowerPlant_003

Balance Of Plant (BOP) Solutions

Inadequate or failing balance of plant systems can severely disrupt plant availability and performance.

Know the Health of Your Vital BOP Systems

Maintaining a power plant while ensuring it operates at peak efficiency requires attending to more than its boiler and turbine; enhanced control of the balance-of-plant operations can reduce forced outages and derates as well as improve the overall plant heat rate. Working with Emerson, you can gain greater insight inefficient BOP systems and failing plant assets and take corrective actions before they impact your operation. 

Read More...
Click to continue reading Know the Health of Your Vital BOP Systems

Solutions In Action

Контроль и мониторинг градирни

Градирни являются важным элементом предприятия, но зачастую они имеют недостаточный уровень автоматизации и периодичность мониторинга из-за высокой стоимости внедрения системы непрерывного мониторинга. Улучшая стратегии контроля и внедрения средств беспроводной автоматизации, вы можете поддерживать надежную работу за счет лучшего охлаждения конденсаторов для максимизации мощности турбины. 

Контроль и мониторинг системы избирательного каталитического восстановления

Без чувствительных средств управления, которые учитывают цикличность, в системе избирательного каталитического восстановления происходит ненадлежащий контроль температуры и повышенный проскок аммиака. Такие условия могут привести к отложению солей аммиака или выбросам хлорид аммония или газообразного аммиака наряду со штрафами и санкциями. Модернизация стратегий управления и оборудования для автоматизации, в частности критически важных технологий по управлению расходом, обеспечивает эффективную работу устройства, независимо от цикличности.

Мониторинг состояния электрооборудования

Проверки электрооборудования обычно проводятся вручную и не происходят регулярно. Их обычно проводят в процессе инспекций, когда установка подвергается риску. Слабый контакт, ослабление соединения, износ, коррозия и влажность могут привести к катастрофическим последствиям. Например, в фазовых каналах ISO сложно определить повреждение изоляции и ослабление электрических соединений, что может привести к серьезному повреждению и дорогостоящей поломке оборудования. Развертывание стратегии непрерывного мониторинга для контроля состояния электрического оборудования позволит снизить риски и устранить необходимость проведения ручных проверок.

Мониторинг состояния насоса

Проблемы с работой насосов могут ухудшить рабочие характеристики и даже вывести установку из строя. Заблаговременная диагностика проблемы - ключ к лучшей технической готовности установки. К сожалению, анализ общей вибрации практически не дает предупреждения о повреждении оборудования или надвигающемся сбое. Установка системы непрерывного мониторинга с технологией PeakVue позволяет передавать автоматические диагностические сигналы в вашу систему управления и заблаговременное предупреждение о надвигающихся проблемах без потребности в анализе вибрации.

Related Documents

Case Studies

Please enable JavaScript to use this website.