Präzisionsschneidlösungen für eine schnellere Verarbeitung

Egal ob sich Ihre Bedürfnisse auf den Verpackungsverschluss, die Verarbeitung von Vliesstoffen, das Schneiden von Warenbahnen oder andere Anwendungen beziehen - Ultraschall ist die Lösung. Ultraschall eliminiert Verbrauchsmaterialien, bietet bessere Geschwindigkeiten, reduziert Ausschuss und senkt den Energieverbrauch mittels mit Hochfrequenz schwingenden Klingen, um das Festkleben an Lebensmitteln, Gummi oder Kunststofffolien zu vermeiden und somit die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Präzisionsschneidlösungen für eine schnellere Verarbeitung
default-emerson-thumb

Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo

Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo
Mike Mediana, of Emerson, explains how ultrasonic food portioning offers manufacturers a better option than traditional (mechanical) alternatives. In one demonstration from the manufacturer at Pack Expo....
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:05
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:05
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.