Korrosions- und Erosionsüberwachung
Überwachen Sie Ihre Pipelines zuverlässig und präzise hinsichtlich Korrosion und Sanderosion, und erhöhen Sie so die Produktivität
Korrosion und Erosion gehören zu den vorrangigen Herausforderungen in der Öl-, Gas- und Prozessindustrie - sie sorgen für ungeplante Ausfälle und mindern die operative Leistung. Für Betreiber ist es äußerst wichtig, das Korrosions- und Erosionsrisiko sowie dessen Auswirkung auf den Anlagenzustand zu überwachen. Emerson bietet ein umfangreiches Portfolio für die Korrosions- und Erosionsmessung im Rahmen seines Plantweb Ökosystems für den Erhalt von erstklassigen Daten direkt bis zum Schreibtisch. Emerson verfügt über ein umfassendes Verständnis bzgl. der Korrosions- und Erosionsrisiken und ein zeitgemäßes Verständnis über das Verfahren, wie die Anlage mit diesen Risiken umgeht. Betreiber nutzen diese Daten für fundierte Entscheidungen, um die Leistung, Sicherheit und Rentabilität der Anlage zu maximieren.
Einblicke in die Korrosionsüberwachung und das Integritätsmanagement von Rohrleitungen in abgelegenen Bereichen