ESG-Berichtszentrum
Überprüfen Sie Emersons Ausrichtung an führenden Standards und Rahmenwerken für die Berichterstattung über Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social and Governance, ESG) sowie unsere wichtigsten ESG-Daten.
Die Stärkung eines umweltbewussteren Planeten ist fest in der Absichtserklärung unseres Unternehmens verwurzelt: Wir treiben Innovationen voran, die die Welt gesünder, sicherer, intelligenter und nachhaltiger machen.
Chief Sustainability Officer (Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit)
„Wir erleben aus erster Hand, wie unser Engagement für Innovation und unsere strategische Vision uns auf dem Weg zu unseren Netto-Null-Zielen voranbringen. Wir werden weiterhin Maßnahmen gegen Emissionen in unseren globalen Aktivitäten ergreifen und gleichzeitig unsere Kunden bei ihren Anstrengungen zur Dekarbonisierung und den Gemeinden, in denen wir tätig sind, unterstützen.“
Emerson nutzt ein Rahmenwerk, das unsere umweltbezogenen Nachhaltigkeitsbemühungen in drei große Säulen unterteilt: Greening von Emerson, Greening durch Emerson und Greening mit Emerson. Dieses Rahmenwerk hat bei den Kunden, Mitarbeitern, Investoren, Regierungen und Gemeinden großen Anklang gefunden, da wir mit Interessenvertretern zusammenarbeiten.
So verbessern wir unsere interne Leistung im Bereich ökologische Nachhaltigkeit
So unterstützen wir unsere Kunden bei der Dekarbonisierung und bei Nachhaltigkeitsinitiativen und ermöglichen diese
So fördern wir die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren
Fortschritt auf einen Blick
Auszeichnungen und Anerkennungen
Wir arbeiten auf vollständig emissionsfreie Ziele hin und die Einführung von Lösungen, die auf eine Dekarbonisierung hinarbeiten, ist der erste Schritt für „Greening By“. Die Zeit für die Investitionen in Lösungen für erneuerbare Energie, einschließlich fortschrittlicher Biokraftstoffe, Biomasse, Wasserstoff, kohlenstoffarmes Flüssigerdgas, Kernkraft, Wind- und Sonnenenergie, ist jetzt gekommen.
Windkraftanlagen-Management
Unser Portfolio an fortschrittlichen Technologien fördert mehr CO2-energiearme Lösungen für eine bessere Zukunft.
Erneuerbare Kraftstoffe (Biokraftstoffe, RNG)
Erneuerbares Erdgas, das aus Abfällen wie Deponiegas und landwirtschaftlichen Verwertern gewonnen wird, unterstützt die Dekarbonisierung und die Energieeffizienz.
Wasserstoff- und wasserstoffbasierte Kraftstoffe
Unsere Fähigkeit, Kunden in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette ökologisch nachhaltige Lösungen anzubieten, trägt dazu bei, den wachsenden Bedarf zur Senkung der GHG-Emissionen zu decken.
Heutzutage werden bis zu zwei Drittel der erzeugten Energie verschwendet, da sie den Energiebedarf für die vorgesehene Anwendung wie Heizung, Strom und Verkehr nicht decken kann. Energieeffizienztechnologien und Software können die Erträge optimieren und Ressourcen besser nutzen. Darüber hinaus gibt es enorme Möglichkeiten zur Verringerung der Industrieemissionen, indem Leckagen erkannt und vermieden, Verbrennungsprozesse optimiert und Maßnahmen wie Kohlenstoffabscheidung und -speicherung umgesetzt werden.
Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung
Um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, muss die Kapazität zur Kohlenstoffabscheidung bis 2050 um mehr als das Hundertfache steigen. Mit kontinuierlichen Investitionen in die Abscheidung, Speicherung und Nutzung von Kohlenstoff können wir erfolgreich sein.
Emerson hilft Albioma, ein Lieferant für vollständig erneuerbare Energien zu werden
Der unabhängige französische Energieversorger Albioma senkt seine Emissionen um 84 % und kann gleichzeitig den Strombedarf seiner Kunden weiterhin decken.
Aspen Energy Analyzer
Die Software „Energy Analyzer“ von AspenTech verbessert die Energieeffizienz und reduziert Emissionen und bietet eine intelligente, integrierte Energiemanagementlösung.
Optimierung der Energieversorgung
Jetzt ist es an der Zeit, in bessere Energielösungen zu investieren, die reguliert und überwacht werden können. Sehen, steuern und teilen Sie den Energieverbrauch in Echtzeit mit unserer fortschrittlichen Technologie.
Fortschrittliche Steuerungen und Analysen
Die richtigen Daten zur richtigen Zeit in den richtigen Händen zu haben, ist entscheidend für die Energie- und Ressourceneffizienz. Die digitale Transformation mit dem industriellen Internet der Dinge ermöglicht es Ihnen, Entscheidungen schneller und genauer zu treffen.
Simulation und Fernüberwachung
Mit unserer Expertise in Digital-Twin-Lösungen können Sie sich mit dynamischer Simulationssoftware auf die Zukunft vorbereiten. In physischen Umgebungen können Sie Tests und Schulungen durchführen, während der Raum unbeeinflusst bleibt.
Eine Schlüsselstrategie zum Erreichen von Netto-Null ist die Umstellung energieintensiver Prozesse auf elektrische Energie. Wenn diese elektrifizierten Anwendungen mit erneuerbarer Energie versorgt werden, haben wir eine potenziell emissionsfreie Energieversorgung. Innovationen bei der Batteriespeicherung und fortschrittliche Optimierungssoftware für das Stromnetzmanagement werden dabei eine Schlüsselrolle spielen.
Digitales Aspen OSI-Raster
OSI Digital Grid Management von AspenTech bietet zuverlässige, sichere Netzstabilität für komplexe Stromnetze.
SolaHD
Die Qualität der Stromversorgung ist entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb. Erfahren Sie mehr über Emersons SolaHD-Produktreihe für Stromwandlung, Schutz und Backup.
Energiespeicherung und Netzmanagement
Unsere nachhaltigen Grid-Lösungen entwirren die Komplexität eines effizienten Netzmanagements. Erhalten Sie Zugriff auf leistungsstarke Analysen und Echtzeitdaten im gesamten Netzwerk.
Batterien für Elektrofahrzeuge
Optimierung von Mineralgewinnungs-, Verarbeitungs- und E-Fahrzeug-Batteriefertigungsabläufen für den Übergang zu saubererer Energie
Ein grundlegender Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft ist die Erforschung des Wertes von Materialien und Ressourcen am Ende ihrer Nutzungsdauer. Emerson arbeitet mit einer Vielzahl von Branchen zusammen, die von einem besseren Wassermanagement über das Recycling der wesentlichen Materialien in einer schnell wachsenden Sammlung von Altbatterien bis hin zur Umwandlung biologischer Rohstoffe wie Holzspäne in nützliche, werkstoffähnliche Kunststoffe reichen.
HaloSep
Emerson hilft bei der Optimierung des innovativen Recyclingprozesses, der die Nachhaltigkeit der Energieerzeugung aus Abfällen verbessert.
PureCycle
Die „born digital“-Strategie von PureCycle stützt sich auf das digitale Ökosystem Plantweb von Emerson, um das Kunststoffrecycling zu revolutionieren.
Origin Materials
Origin Materials entwickelt einen revolutionären Ansatz zur Umwandlung von holzartiger Biomasse in kohlenstoffnegative chemische Produkte.
Zusammenarbeit mit einer treibhausgasneutralen Welt: Greening mit Emerson
Wir nutzen unsere technische Perspektive und globale Reichweite, um gemeinsam mit wichtigen Stakeholdern über den Weg für eine nachhaltigere Zukunft zu sprechen.