Prognose- und Schutztechnologien zur Optimierung der Anlagenzuverlässigkeit
Eine ausgefallene Anlage zu reparieren kostet etwa 50 % mehr, als sich vorab um potenzielle Ausfälle zu kümmern. Die Anwendung vorausschauender Intelligenz kann den Unterschied zwischen dem Erreichen oder Nicht-Erreichen von Produktionszielen bedeuten, unabhängig davon, ob Ihre Problemkomponente Teil einer Anlage oder eines Feldgeräts ist.
Bei rotierenden Maschinen kann mithilfe von Prognosewissen der Maschinenzustand bestimmt werden, so dass Sie geplante und ungeplante Ausfallzeiten verringern, die Wartungskosten minimieren sowie Sicherheit und Verfügbarkeit erhöhen können. Mithilfe vorausschauender Diagnosefähigkeiten bei Feldgeräten können Sie die Konfiguration, die Kalibrierung und den Betrieb dieser Geräte auf effiziente Weise auf dem neuesten Stand halten. Dies schützt wiederum die Zuverlässigkeit Ihrer Produktionsanlagen.
Und wenn kritische Maschinen eine Schutzüberwachung benötigen, können API-konforme Schutzfunktionen in die Vorhersage integriert werden, damit Sie Ihre Anlage sicher und zuverlässig betreiben können.
Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung, um zu beginnen.