Entlüftungsventile
Schützen Sie die Sicherheit Ihres Personals und Ihrer Tankanlagen vor zu großer oder geringer Beaufschlagung, die zu katastrophalen Ereignissen führen kann.
Entlüftungsventile bieten Entlastung gemäß API 2000 und ermöglichen überragende Entlüftungsentlastung in Notfällen. Messgeräte und Druckausgleichsklappen bieten mehrere Entlastungseinstellungen und Zugang für die Tankmessung. Technologien für den dichten Abschluss von Klappen verhindern Leckagen und Verdampfungsverluste.
Häufig gestellte Fragen
Ein Über- und Unterdruck-Entlastungsventil (engl. Pressure Vacuum Relief Valve, PVRV) ist eine Entlastungsvorrichtung für Über- und Unterdruck, die in der Regel an einem Lagertank oder -terminal installiert ist. Diese Vorrichtungen können jedoch in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen eingesetzt werden. Es handelt sich um Niederdruckgeräte ohne Code, die einfach vor Ort gewartet werden können. Sie werden je nach Über- und Unterdruckanforderungen eines Prozesses sowohl in Eigengewichts- als auch federbelasteten Ausführungen angeboten.
Druckausgleichsklappen sind eine häufig verwendete Entlüftungsvorrichtung für Niederdruck-Lagertanks. Es handelt sich um federbelastete Druck- und Unterdruck-Entlastungsvorrichtungen, die einfach gewartet werden können. Die Druckeinstellung kann durch Wechseln der Klappenfedern von Hand geändert werden. Die neueste ES-665 Druckausgleichsklappe von Enardo bietet eine erstklassige Leckagerate von 0,1 SCFH bei 90 % des Sollwerts, um den geringsten Produktverlust in die Umwelt zu gewährleisten.