Druckminderer

Druckminderer

Robuste und zuverlässige, in sich geschlossene Druckminderer, die Industriestandards setzen und operative Spitzenleistung fördern.

Was ist ein Druckminderer?

Druckminderer, auch Druckminderventile genannt, sind mechanische Vorrichtungen, die eine automatische Druckregelung ohne externe Spannungsversorgung ermöglichen. Druckminderer reduzieren einen hohen, oft variablen Eingangsdruck auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck, obwohl der Durchflussbedarf der zu versorgenden Ausrüstung schwankt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, stellt das Druckminderventil bei steigendem Bedarf mehr Durchfluss bereit und drosselt den Durchfluss bei sinkendem Bedarf.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein Druckminderer?

Hier erfahren Sie mehr über Druckminderer

Blog-Beiträge zu Druckminderern

Wie funktioniert ein direktbetätigter Druckregler? Teil 1

Erfahren Sie mehr über den Zweck von Druckreglern, die Komponenten eines Druckreglers und die Zusammenarbeit dieser Komponenten.

Wie funktioniert ein direktbetätigter Druckregler? Teil 2

Erfahren Sie mehr über zwei weitere Attribute, Hysterese und Boost, bei denen die Genauigkeit eines Druckreglers entscheidend ist.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert ein feder- oder direktbetätigter Druckminderer?
Wie funktioniert ein feder- oder domgesteuerter Druckminderer?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen
Sprechen Sie mit einem Experten für Druckregler

Sprechen Sie mit einem Experten für Druckregler

Lassen Sie uns wissen, wie wir helfen können. Unser Team von Druckregler-Experten bietet technische Unterstützung und Beratung, hilft bei der Preisgestaltung und Abrechnung und beantwortet allgemeine Anfragen.

Kontakte
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.