Plantweb Insight

Plantweb Insight™

Datenanalyse-Software für einen besseren Einblick in den Zustand Ihrer wichtigsten Anlagenkomponenten

Verbesserte Einblicke. Effektiveres Handeln. Fundiertere Entscheidungen.

Digitale Transformation der Anlagenzustandsüberwachung

Nutzen Sie ein Netzwerk vorausschauender Intelligenz, um Einblicke in Ihren Betrieb zu gewinnen. Plantweb Insight-Anwendungen bieten in Kombination mit Wireless-Sensoren und -Netzwerken umfangreiche Daten, basierend auf Pervasive Sensing™ (allgegenwärtige Sensorik), die in das digitale Ökosystem Plantweb einfließen. Industrielle Software interpretiert unmittelbar die wichtigen Anlagenzustandsdaten mit vorkonfigurierter, branchenüblicher Analytik. Plantweb Insight-Anwendungen lassen sich einfach implementieren, und der Zugriff ist von überall möglich. Sie transformieren Sensordaten digital in verwertbare Informationen und ermöglichen so eine bessere Entscheidungsfindung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Digitale Transformation der Anlagenzustandsüberwachung

Warum Plantweb Insight?

Analysen in Echtzeit

Manuelle Kontrollgänge und inkonsistente Datenkommunikation gehören der Vergangenheit an. Plantweb Insight ermöglicht Ihnen die sofortige Interpretation von Zustandsdaten wichtiger Anlagenassets. Diese Lösung verfügt über vorkonfigurierte, branchenbewährte Analysefunktionen, die Sensordaten in praktisch verwertbare Erkenntnisse umwandeln.

Vorausschauend statt reaktiv

Mittels Echtzeiteinblicken in den Zustand Ihrer Anlagen können Sie potenzielle Sicherheitsrisiken umgehen und Ihre Wartungsarbeiten besser planen. Durch rechtzeitige Erkennung abnormaler Situationen, bevor diese Ausfälle verursachen, können Sie nicht nur die Anlagensicherheit verbessern, sondern auch aufsichtsrechtliche Vorschriften einhalten.

Uneingeschränkter Zugriff

Die webbasierte Plattform ermöglicht Ihnen den sicheren Zugriff auf Ihre Daten zu jedem beliebigen Zeitpunkt und an jedem beliebigen Ort. Darüber hinaus bietet die nach den Prinzipien des „Human Centered Design“ entwickelte Schnittstelle eine einheitliche, intuitive Navigation über alle Anwendungen hinweg.

Einfache Integration

Diese Lösung kann nahtlos in ihre bestehende Wireless-Infrastruktur integriert werden und ermöglicht Ihnen somit eine Steigerung der Leistungsfähigkeit Ihres bestehenden Systems. Plantweb Insight kann für Anlagen jeglicher Größe eingesetzt werden.

Anwendungen: Energie

Kondensatableiter-Anwendung

Die Plantweb Insight Kondensatableiter-Applikation ermittelt den Zustand von Kondensatableitern im laufenden Betrieb mittels Darstellung verschiedener Fehlerzustände. Mithilfe dieser Applikation können Sie den Zustandsverlauf, Emissionen und Energieverluste für jeden einzelnen Kondensatableiter anzeigen und die Auswirkungen mit wichtigen definierten Leistungszielen vergleichen. Die Applikation nutzt die von Rosemount 708 WirelessHART-Akustikmessumformern gelieferten Daten, um den Zustand von Kondensatableitern kontinuierlich zu überwachen. Dies umfasst die Identifizierung defekter Kondensatableiter (durchgeschlagen, verstopft, geflutet) sowie inaktiver Kondensatableiter.  

Wärmetauscher-Anwendung

Die Plantweb Insight Wärmetauscher-Applikation ermöglicht eine umfassende Überwachung von Rohrbündelwärmetauschern durch die Analyse der Daten von Anlagensensoren, die von der vorhandenen Infrastruktur gesammelt werden. Diese Lösung nutzt vorkonfigurierte Algorithmen, die auf jahrzehntelanger Prozesserfahrung und branchenbewährten Analysen basieren, um zuverlässige vorausschauende Diagnosen zu liefern. Die App berechnet und verfolgt kontinuierlich wichtige Leistungsindikatoren wie Verschmutzung, Wärmeleistung und Wärmeübertragungskoeffizient.

Überdruckventilanwendung

Die Plantweb Insight Überdruckventil-Anwendung identifiziert, wann und wo ein Überdruckventilereignis stattgefunden hat. Mittels Machine-Learning-Technologien kann die Anwendung anormale Situationen identifizieren, die sich negativ auf die Betriebsabläufe auswirken, damit Anwender kritische Ausrüstung bzw. Anlagenbereiche leichter ausfindig machen können. In der Softwareoberfläche können Anwender ein konsolidiertes Ereignisprotokoll und Informationen mit Daten zu Produktionsverlusten und Emissionen einsehen, die durch Überdruckventilereignisse ausgelöst wurden.

Connected Lighting-Anwendung

Sparen Sie Energie und verlängern Sie die Lebensdauer von Beleuchtungskörpern in rauen und gefährlichen Umgebungen mit der Plantweb Insight Connected Lighting-Applikation. Diese Anwendung nimmt angeschlossene Beleuchtungssysteme auf einem hochgeladenen Bild Ihrer Einrichtung in Betrieb. Verwenden Sie vorprogrammierte Steuerungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Steuerungen, um die Beleuchtung eingeschaltet zu lassen, wenn Bediener anwesend sind. Gerätezustandsindikatoren und Analysetools liefern verwertbare Erkenntnisse, die dazu beitragen, die Wartungsplanung und Priorisierung des angeschlossenen Beleuchtungssystems zu vereinfachen.

Anwendungen: Zuverlässigkeit

Pumpen-Anwendung

Die Plantweb Insight Pumpen-Anwendung ermöglicht eine detaillierte Überwachung von Pumpen mit konstanter Drehzahl mittels umfassenden Einblicks in den Zustand Ihrer Anlagenassets. Status- und Warnmeldungen werden mithilfe vorkonfigurierter Algorithmen berechnet, die auf jahrelanger Erfahrung und branchenbewährten Analysen basieren. Die vorausschauenden Diagnosefunktionen sowie die Priorisierung von Alarmmeldungen ermöglichen eine verbesserte Planung der Pumpenwartung. Somit werden Anwender in die Lage versetzt, meldungspflichtige Vorfälle zu minimieren und kritische Anlagenassets schnell zu identifizieren.

Anwendung für luftgekühlte Wärmetauscher

Die Plantweb Insight-Applikation (App) Luftgekühlter Wärmetauscher ermöglicht eine umfassende Überwachung von luftgekühlten Wärmetauschern und Lamellenventilatoren durch die Analyse von Daten, die von Wireless-Sensoren erfasst wurden. Durch vorausschauende und kontinuierliche Überwachung luftgekühlter Wärmetauscher lassen sich unerwartete Ausfälle und Prozessunterbrechungen reduzieren.

Kühlturm-Anwendung

Die Plantweb Insight Kühlturm-Anwendung wertet Prozessdaten aus, um den allgemeinen Zustand kritischer Anlagenkomponenten zu ermitteln. Die Anwendung wertet Schlüsselinformationen wie Temperatur, Durchfluss und andere Analysedaten aus, um anormale Situationen zu erkennen, die sich negativ auf die langfristige Zuverlässigkeit und Effizienz von Kühlwassersystemen auswirken.

Anwendungen: Integrität

Inline-Korrosionsanwendung

Die Plantweb Insight Inline-Korrosionsanwendung wurde für die kontinuierliche Analyse und für Korrosionsüberwachungstrends von installierten Wireless-Korrosionssensoren entwickelt. Die Anwendung bietet Einblicke in den Gerätezustand und gibt bei definierten Schwellenwerten Warnmeldungen für korrosive Medien, Nutzungsdauer des Sensors, niedrigen Batteriestand und mehr aus. Eine intuitive Heatmap (Übersicht) mit aussagekräftigen Informationen zur Korrosivität von Flüssigkeiten, basierend auf dem NACE-Standard, wird angezeigt. (Ref. NACE SP0775-2013)

Nicht-intrusive Lösung zur Korrosionsüberwachung

Die nicht-intrusive PlantWeb Insight Inline-Korrosionsanwendung bietet ein tiefes Verständnis Ihres Anlagenzustands und ermöglicht vorausschauende Wartung sowie Anlagenoptimierung. Verbessern Sie die Entscheidungsfindung und erfüllen Sie die wachsenden Anforderungen der Prozessindustrie durch kontinuierliche Überwachung, die zur Beurteilung der Auswirkungen von Korrosion und Erosion entwickelt wurde. Die Anwendung liefert Nutzern auf sichere Weise Rosemount Wireless Permasense Korrosionsdaten mittels erstklassiger Visualisierungen und Analysen.

Anwendungen: Produktion

Wireless-Manometer-Anwendung

Die Plantweb Insight Wireless-Manometer-Anwendung überwacht Ihre Wireless-Manometer mittels einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Diese Lösung analysiert Daten, die mittels im Feld installierter Sensoren und bestehender Infrastruktur erfasst werden, und bietet somit einen Echtzeiteinblick in den Druckstatus aller Wireless-Manometer. Diese Anwendung bietet zudem Gerätezustandsanzeigen, die das effektive Management von Wartungsarbeiten unterstützen.

Anwendungen: Wireless-Infrastruktur

Network Management-Anwendung

Anwender erhalten mit der Plantweb Insight Network Management-Anwendung einen konsolidierten Einblick in den Netzwerkzustand. Die Anwendung identifiziert Defizite bezüglich der Umsetzung bewährter Praktiken. Sie bietet darüber hinaus Netzwerkinformationen und Diagnosezusammenfassungen. Das Diagramm des Maschennetzwerks visualisiert Netzwerkstrukturen und ermöglicht so eine schnelle Störungsanalyse und -beseitigung.

Batterie-Management-Anwendung

Die Plantweb Insight Power Module Management-Anwendung konsolidiert die verschiedenen Indikatoren der Batteriemodule aus unterschiedlichen Netzwerken zu einer zentralen Lösung. Anwender können so nicht nur den Status der Spannungsversorgungsmodule einsehen, die Anwendung liefert auch eine Schätzung der verbleibenden Lebensdauer und warnt den Benutzer vor Geräten mit hohem Stromverbrauch.

Anwendungen: Überwachung von Sicherheit und Produktivität

Lokalisierungsanwendung

Die Plantweb Insight Lokalisierungsanwendung vereint Ihre Anlagen- und Standortdaten auf einer optimierten, benutzerfreundlichen Oberfläche. Verwalten Sie Ihre Anwendungsfälle, wie z. B. Arbeitsbereiche, Sammelstellenüberwachung und Sicherheitsalarme über diese hochmoderne Software. Treiben Sie die digitale Transformation der Anlagensicherheit aktiv voran und verbessern Sie die Produktivität durch eine schnellere und direktere Notfallreaktion mit der Location Awareness-Lösung von Emerson.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.