Entdecken Sie unser neues Proportionalventil
Die ASCO Proportionalventile der Baureihe 209 bieten überragende Genauigkeit, Durchflussregelung und Leistungsaufnahme für Medizinprodukte, Wasserstoffpumpen, Lebensmitteltechnik und mehr.
Ein Proportionalventil ermöglicht die Regelung in Anwendungen, bei denen der Ausgangsdruck oder der Durchfluss schwankt oder auf einem dynamischen Sollwert basiert. Proportionalventile ermöglichen die Regelung von Luft, Gasen oder Wasser durch schnelles, hochpräzises Ansprechen und helfen bei der Optimierung von Anwendungen, während sie eine reproduzierbare Steuerung und den gewünschten Ausgang liefern. Emersons große Auswahl an direkt wirkenden, vorgesteuerten, offenen oder geschlossenen Proportionalventilen und Reglern mit niedrigem oder hohem Durchfluss liefert äußerst zuverlässige und präzise Leistung.
Proportional-Durchflussregelventile funktionieren mit einer Vielzahl von Medien, einschließlich Luft, neutralen Gasen, Dampf, Wasser und aggressiven Flüssigkeiten. Ihre reaktionsschnelle, präzise Funktion und schnelle Reaktion können sich an eine Vielzahl von Änderungen in der gesamten Anwendungssteuerungskette anpassen und so den gesamten Produktionsprozess effizienter gestalten. Optimierte Durchflussregelung verbessert die Prozess- und Chargenqualität in sehr anspruchsvollen Anwendungen.
ASCO™ Schrägsitz-Kolbenventil der Baureihe 290
Das Schräggehäuse-Kolben-Magnetventil ASCO 290 ist für aggressive Flüssigkeiten wie Dampf, Heißwasser, Lösungsmittel und leichte Schlämme geeignet.
ASCO™ Proportional-Magnetventil der Baureihe 209
Das ASCO Magnetventil der Baureihe 209 ermöglicht die proportionale Regelung des Flusses von Druckluft, inerten Gasen und Flüssigkeiten mit hoher Reproduzierbarkeit.
ASCO™ 202 Preciflow Proportionalventil
Die ASCO Preciflow-Magnetventile der Baureihe 202 sind für die proportionale Regelung der Durchflüsse von Luft und Gasen in medizinischer Ausrüstung und analytischen Instrumenten konzipiert.
ASCO™ FlowtronicD Proportionalventil der Baureihe 607
Das ASCO FlowtronicD Proportionalventil der Baureihe 607 mit Drucksensoreinheiten ist für Anwendungen mit ständig variierenden Durchflussanforderungen ausgelegt.
Proportionaldruckregelventile, einschließlich direkt oder indirekt gesteuerter Ventile und Steuerventile, sind unerlässlich, um dynamische Schwankungen in der Steuerkette zu steuern und zu kompensieren. Sie halten den Druck unterhalb der oberen Grenze für einen sicheren Betrieb und müssen in der Regel kurze Ansprechzeiten und einstellbare Parameter bieten, um spezifische Anforderungen von Medien oder Anwendungen zu erfüllen, sowie niedrigen Energieverbrauch, um die Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.
AVENTICS SentronicPLUS Proportional-Dreiwege-Stellventil für hohe Durchflussraten der Baureihe 614
Das AVENTICS Proportionalventil der Baureihe 614 stellt Druck, Durchfluss, Kraft sowie Linear- oder Winkelpositionen ein, um Luft und Gas in explosionsgefährdeten Atmosphären zu regeln.
AVENTICS direkt wirkendes Proportional-Druckregelventil der Baureihe ED02
Das direkt wirkende Ventil der Baureihe AVENTICS ED02 sorgt für präzise Druckregelung, indem es digitale Regelelektronik mit innovativer Proportionaltechnik verbindet.
AVENTICS Sentronic LP Proportional-Druckregelventil mit geringer Leistungsaufnahme der Baureihe 617
Die AVENTICS Sentronic LP (geringe Leistungsaufnahme) Ventile der Baureihe 617 sind äußerst effiziente Proportionalventile mit einer digitalen Steuerung, die sich bestens für Druckregelanforderungen eignet.
AVENTICS SentronicD Proportionalregler der Baureihe 608
Das direkt betätigte Proportional-3-Wege-Druckregelventil AVENTICS 608 SentronicD mit digitaler Steuerung bietet kurze Ansprechzeiten und hohe Empfindlichkeit.
Die Hochdruckregler von Emerson sind die passende Lösung für die Hochdruckregelung von bis zu 20.000 psi (1378 bar). Die Kombination eines Reglers mit dem elektropneumatischen Regler TESCOM oder dem Proportionalventil AVENTICS ermöglicht eine präzise Fernsteuerung und eine Regelkreisrückkopplung. Dadurch werden häufig auftretende Probleme wie ein Abfall oder Kriechen aufgrund unterschiedlicher Eingangsdruckbedingungen verhindert. Die mitgelieferte Software verbessert die Systemintelligenz durch wertvolle Daten und benutzerfreundliche Tools zur Störungsanalyse und -beseitigung.
TESCOM™ elektropneumatischer Regler der Baureihe ER5000
Die TESCOM ER5000 Mikroprozessor-PID-Steuerung kann als eigenständiges Gerät verwendet oder an jeden pneumatisch betätigten Regler angeschlossen werden.
AVENTICS SentronicPLUS Proportional-Dreiwege-Stellventil für hohe Durchflussraten der Baureihe 614
Das AVENTICS Proportionalventil der Baureihe 614 stellt Druck, Durchfluss, Kraft sowie Linear- oder Winkelpositionen ein, um Luft und Gas in explosionsgefährdeten Atmosphären zu regeln.
Emerson's Arthur Gosling explains why proportional valves are key elements to make your machines and processes smarter and more reliable. Their flexibility enables you to easily adjust the settings on your machines, for continuous improvement over the lifetime of your equipment.
The SENTRONIC HD is a highly accurate, electronic proportional pressure control valve for sophisticated applications in pneumatic control engineering. By highly accurate, we mean a control deviation of less than 0.25 %. The SENTRONIC HD enables precise control of pressure, flow rate, power, speed, distance or angular positions.