Antriebe von Shafer und die entsprechenden Steuerungskomponenten haben sich seit 70 Jahren in mehr als 100 000 Pipeline-Anwendungen in der Praxis bewährt. Die neue Shafer Emissionskontrollierte Betätigungstechnologie (ECAT) bietet die umfassenden funktionellen Leistungsmerkmale eines Drehschiebers in einem innovativen Design, das die gewöhnlich mit Gas-über-Öl-Antrieben verbundenen Emissionen eliminiert.
ECAT bietet eine robuste Lösung für dicht besiedelte Gebiete, in denen der Geruch von Erdgas für Anlieger problematisch ist. Das ECAT-System ist mit den vorhandenen Komponenten von Shafer kompatibel. Die ECAT-Lösung kann als Upgrade für die meisten bestehenden Installationen erworben werden.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Betätigung von Armaturen ohne Emissionen für Erdgas-Pipelines