DeltaV Hardware der M-Serie

DeltaV Hardware der M-Serie

Herkömmliche E/As bieten Flexibilität bei der Installation und wurden für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert.

Einfache Modifizierung Ihres Systems und Eliminierung „unnötiger Ausrüstung“

Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/As bietet Flexibilität während der Installation und wurde für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert. Modularität, Sicherheitsschlüssel und Plug-and-Play-Funktionalität machen die DeltaV M-Serie zu einer cleveren Entscheidung. Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine Vielzahl an analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Eingängen für Ihre vorhandenen Feldgeräte. Ihre stabile Bauweise ermöglicht die Montage an praktisch jedem Ort, einschließlich Ex-Bereiche und Bereiche mit großen Temperaturschwankungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einfache Modifizierung Ihres Systems und Eliminierung „unnötiger Ausrüstung“
M-series Hardware

Funktionsweise

Herkömmliche E/A

Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/A bietet Flexibilität beim Einbau und den bestmöglichen Nutzen für die Anforderungen Ihrer Automatisierungsprojekte.

Unterstützung von Feldgeräten

Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine große Breite von analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometereingängen für Ihre bestehenden Feldgeräte.

Feldbus-Technologie

Eine Vielzahl der DeltaV-Hardware der M-Serie bietet Businterface-Karten, die den Anschluss der meisten Feldgeräte ermöglichen.

Aktuelle Informationen

Kurzmitteilung: Emerson trägt zur Verbesserung der Sicherheit von Automatisierungssystemen bei

Integrated Patch Management für DeltaV Systeme erleichtert die sichere Aktualisierung von Automatisierungssoftware ohne Beeinträchtigung der...

Emerson liefert moderne Automatisierungstechnik für innovative Kunststoff-Recyclinganlage

Digitale Lösungen werden ReNew ELP in die Lage versetzen, das erste Kunststoff-Reyclingverfahren dieser Art auf sichere Weise zu betreiben
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.