temp-H003 SSeries

DeltaV DCS Hardware der S-Serie

Konzentrieren Sie sich darauf, was erledigt werden muss, und nicht darauf, wie dies geschehen soll

E/A-On-Demand-Technologie

Die Hardware der DeltaV S-Serie bietet E/A-On-Demand-Funktionalität mit derselben bewährten Technologie wie die des M-Serien-Controllers. Mit den „Hot Swappable“-Fähigkeiten können Sie Systemkomponenten, einschließlich Controller, E/A-Karten, Feldgeräte und Workstations, während des laufenden Betriebs hinzufügen. Erweitern und aktualisieren Sie Ihr System ohne Ausfallzeiten. Die Hardware der S-Serie kann auf einfache Weise mit einem Schnappmechanismus montiert werden, wodurch verbogene Kontaktstifte und eine zu stramme Befestigung auf der Schiene der Vergangenheit angehören. Ein einfacher Knopfdruck löst die Geräte wieder vom Baugruppenträger.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. E/A-On-Demand-Technologie
E/A-On-Demand-Technologie

Funktionsweise

Reduzieren Sie die Projektkosten

Die Hardware-Plattform der S-Serie bietet eine E/A-On-Demand-Funktionalität, sodass die intensiven vorbereitenden Arbeiten, die mit E/As oder Bus verbunden sind, eliminiert werden können und sogar Änderungswünsche an Projekt-E/As und der Prozessgestaltung in einer späten Projektphase vollständig vermieden werden können. Die stabile Bauweise der S-Serie ermöglicht die Montage an praktisch jedem Ort, einschließlich Ex-Bereiche, wie Class 1, Division 2/Zone 2, Gruppe A, B, C und D. Der Betriebstemperaturbereich für die meisten Hardwarekomponenten der M-Serie liegt zwischen -40 °C und +70 °C, was sie für Bereiche mit großen Temperaturschwankungen geeignet macht.

Optimierte Hardware

Hardware der S-Serie lässt sich auf einem horizontalen Trägersystem verbauen, in dem die Feldspannungsverteilung bereits integriert ist. Deshalb ist für die Rangierung und die Erdung der Foundation Fieldbus-Segmente schon gesorgt, auch wenn Redundanz gewünscht wird. Die Feldbus H1-Karte der S-Serie mit integrierter Spannungsversorgung ist ein Produkt, das die Komplexität des Foundation Feldbus-Segments deutlich verringert, indem es von diesen Funktionen profitiert.

Innovative E/A- und Bus-Karten

Einige der neu eingeführten herkömmlichen E/A-Karten, die eine hohe Dichte und Redundanz gleichzeitig abdecken, bieten ganz neue Möglichkeiten, da sie über neue Diagnosefunktionen und Terminierungsoptionen verfügen und somit die Anzahl und Varianz von zusätzlich benötigten Field Termination Assemblies (FTA) reduzieren.

Aktuelle Informationen

Kurzmitteilung: Emerson trägt zur Verbesserung der Sicherheit von Automatisierungssystemen bei

Integrated Patch Management für DeltaV Systeme erleichtert die sichere Aktualisierung von Automatisierungssoftware ohne Beeinträchtigung der...

Emerson liefert moderne Automatisierungstechnik für innovative Kunststoff-Recyclinganlage

Digitale Lösungen werden ReNew ELP in die Lage versetzen, das erste Kunststoff-Reyclingverfahren dieser Art auf sichere Weise zu betreiben
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.