Industrie PCs
Die robusten Industrie PCs von Emerson stehen für längere Laufzeiten und industrielle Produktivität bei einfacher Integration.
Die Arbeit über das industrielle Internet erfordert konstant hohe Performance bei gleichzeitigem Betrieb von Maschinen bei hohen Temperaturen und in extremen Anwendungen. Die Industrie PCs von Emerson kombinieren hohe Rechenleistung mit industriellen Leistungsmerkmalen. Diese für Langlebigkeit ausgelegten, robusten Maschinen verfügen über Dual-Core- oder Quad-Core-Prozessortechnologie, eine lüfterlose Bauweise und stoßfeste Komponenten, welche die Produktlebensdauer verlängern.
Der für anspruchsvolle Industrieumgebungen konzipierte RXi2-EP Industrie-PC (IPC) bietet eine Mid-Range-Rechenleistung zur Ausführung von MMS-, Historian- und Analytik-Anwendungen. Der RXi2-EP IPC erfügt über eine hohe Rechenleistung für Anwendungen, die große Datenmengen laden, verarbeiten und speichern müssen. Fünf High-Speed-Gigabyte-Ethernet-Ports bieten robuste Kommunikationsfähigkeiten für Ihre Anwendungen, während die neuen USB 3.0-Ports für einen schnellen Datentransfer mit erweiterter Sicherheit sorgen.