Industrielle Web-Panels
Mit Industrie Web-Panels von Emerson steigern Sie die visuelle Klarheit und sorgen für schnelleren, eindeutigeren Zugriff auf Ihre Daten.
Mit den optisch verbundenen Bildschirmen der Web-Panels von Emerson, die die Lichtbrechung eliminieren und die visuelle Klarheit um 20 Prozent verbessern, sorgen Sie für beständige Sichtbarkeit Ihrer Daten. Diese modularen, projektiven Multitouch-Bildschirme können in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Die kapazitive Ausführung ermöglicht die Bedienung mit angelegter persönlicher Schutzausrüstung. Web-Panels bieten die perfekte Kombination von Benutzerfreundlichkeit und der in Ihrer Umgebung erforderlichen Robustheit.
Das Portfolio der RXi Web-Panels reicht von 7-Zoll- bis 24-Zoll-Bildschirmen im Breitbildformat, wobei 7-Zoll- bis 15-Zoll-Bildschirme als (bei Sonnenlicht ablesbare) SLR-Modelle für den Einsatz sowohl im Innen- als auch Außenbereich erhältlich sind. Einfacher Bildschirmwechsel, bessere Konnektivität und eine Display-Technologie, die die Benutzererfahrung optimiert. Das Portfolio der RXi Web-Panels ist dank der Bildschirme, die gegen Staub, Feuchtigkeit und direkten Wasserstrahl geschützt sind, für ein großes Anwendungsspektrum einsetzbar und erfüllt die Anforderungen zahlreicher Unternehmen.