Elektrische Linearantriebe in einer Blasformanwendung

Elektrische Linearantriebe

Elektrische Antriebe und Zylinder für schnelle und leistungsstarke lineare Bewegungen mit hoher Präzision und Effizienz

Elektrische Linearantriebe verbessern die Ladekapazität und Genauigkeit

Elektrische Linearantriebe bieten eine hervorragende Präzision und Wiederholgenauigkeit und sind somit die ideale Lösung für schnelle und leistungsstarke Linearbewegungen mit flexibler Positionierung. Sie ermöglichen es Herstellern, die Nachhaltigkeit und die Gesamtbetriebskosten zu verbessern.


Elektrische Antriebe oder elektrische Zylinder, wie z. B. die elektrischen Kolbenstangen-Linearantriebe der Serie SPRA von AVENTICS, sind flexibel und vielseitig einsetzbar. Sie sind über vernetzte Online-Tools und Konfiguratoren einfach zu dimensionieren und anzupassen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Elektrische Linearantriebe verbessern die Ladekapazität und Genauigkeit

Vielseitige Gewindetriebtechnologie

Während typische elektrische Antriebe nur über eine einzige Gewindetriebausführung verfügen, bieten die elektrischen Antriebe der AVENTICS Serie SPRA drei Gewindetriebtechnologien. Dazu gehören Führungsgewindetriebe, (präzisionsgewalzte) Kugelgewindetriebe und Rollengewindetriebe.

Diese vielseitige Reihe von Zylindern in Kolbenstangenausführung ermöglicht Anwendern in der Automobil-, Nahrungsmittel- und Getränke-, Verpackungs- sowie Life-Science-Industrie die Konfiguration von elektrischen Antrieben gemäß anspruchsvollen Anwendungsanforderungen anstatt mit Standardmerkmalen Vorlieb nehmen zu müssen, die die Anwendungsanforderungen nur annähernd erfüllen.

Führungsgewindetriebe für elektrische Antriebe sind Gewindetriebe mit hoher statischer Kraft, die übermäßigen Vibrationen standhalten können. Sie arbeiten leise und sind kostengünstig und eignen sich deshalb ideal für selbstsichernde Anwendungen.

Die präzisionsgewalzte Kugelgewindetriebe für elektrische Antriebe bieten eine leistungsstarke Lösung mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und Genauigkeit für Anwendungen, in denen optimale Qualität oder hoher Durchsatz benötigt wird. Sie eignen sich für Operationen, die hohe Belastungen, Präzision und Langlebigkeit erfordern.

Elektrische Antriebe mit Rollengewindetrieben sind perfekt geeignet für sehr hochpräzise Anwendungen, schwere Lasten, hohe Geschwindigkeit und raue Umgebungen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.