Ihr vertrauenswürdiger Partner
Emerson bietet zuverlässige Produkte und Lösungen für Ihre Anwendungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Wasserstoffbrennstoffe
Wasserstoff bietet exponentielles Wachstum für Grüne Mobilitätsinitiativen und wird im nächsten Jahrzehnt Hunderttausende von neuen Nutzfahrzeugen und anderen Fahrzeugen betreiben. Hersteller von Brennstoffzellensystemen stehen unter dem Druck, die Produktion für diese steigende Nachfrage zu steigern und gleichzeitig die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit ihrer Produkte zu maximieren. Die zertifizierten Komponenten von Emerson, die speziell für den Wasserstoffmarkt entwickelt wurden, bieten eine Lösung aus einer Hand, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
Druckschwankungen können Wasserstoffbrennstoffzellen ihre höchste Effizienz und Leistungsfähigkeit rauben. Die Wasserstoffregler und -ventile von Emerson maximieren die Effizienz durch Regelung von Druck und Durchfluss, um selbst bei extremen Betriebstemperaturen eine kontinuierliche Wasserstoffbrennstoffversorgung sicherzustellen. Diese wartungsarmen Lösungen bieten eine optimale Energieabgabe, erfüllen die neuesten globalen Standards und tragen dazu bei, dass Flotten auf der Straße und fern der Reparaturwerkstatt bleiben. Mit Fertigung und Support vor Ort ist Emerson ein Partner, auf den Sie sich verlassen können.
TESCOM™ Integrierter Wasserstoffregler Serie HV-7000
Eine zuverlässige, wartungsarme Lösung für die Druckregelung, die speziell für den Einsatz an Bord von industriellen und gewerblichen wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen mit Lagertanks entwickelt wurde.
TESCOM™ Wasserstoff-Druckregler der Serie 20-1200
Ein Druckminderer mit geringem Gewicht, der für die Druckregelung an Bord von Wasserstofffahrzeugen konzipiert wurde. Er eignet sich für Eingangsdrücke bis 70 MPa.
ASCO™ 238 Vorgesteuerte Magnetventile für den allgemeinen Betrieb
Eine Reihe von Ventilen für den allgemeinen Betrieb, die für die Förderung von Luft, inertem Gas, Wasser und Leichtöl entwickelt wurden. Die vorgesteuerten 2-Wege-Magnetventile sparen Platz und verkürzen die Installationszeit.
ASCO™ 202 Preciflow Proportionalventil
Konzipiert für die präzise Regelung der Durchflussraten in medizinischer Ausrüstung und analytischen Instrumenten. Regelt proportional den Durchfluss von Luft und inerten Gasen.
Wasserstoffbrennstoffzellen erfordern eine präzise Durchflussregelung, die speziell für die kleine Größe des Wasserstoffmoleküls und die niedrige Umgebungstemperaturdichte entwickelt wurde. Die Proportional-, Magnet- und Absperrventile von Emerson passen den Durchfluss in Bezug auf variable Betriebsbedingungen schnell und präzise an. Sie wurden speziell für Wasserstoffbrennstoff entwickelt, sind robust, leicht und einfach zu installieren; und sie sind Teil eines umfassenden, spezialisierten Portfolios an sicheren, konformen Produkten für den wachsenden Wasserstoffbrennstoffzellen-Markt.
ASCO™ 215 Gasabsperrventile mit hohem Durchfluss
Leichtes Gasventil aus Aluminium für Luft-/Gasanwendungen mit hohem Durchfluss und niedrigem Druck. Vorgesteuert, arbeitet ab Differenzdruck 0, weichdichtend.
ASCO™ 226 Miniatur-Magnetventile
Konzipiert für Flüssigkeiten und Gase in analytischen, diagnostischen und therapeutischen medizinischen Geräten und Instrumenten.
ASCO™ 202 Preciflow Proportionalventil
Magnetventile für medizinische/analytische Anwendungen zur präzisen Regelung der Durchflussraten von Luft/inerten Gasen durch Variation des elektrischen Eingangs an der Spule.
TESCOM™ Integrierter Wasserstoffregler Serie HV-3500
Zuverlässige, wartungsarme EC79-geprüfte Druckregelung für Fahrzeug mit Wasserstoffbrennstoffzelle, welche die Kraftstoffeffizienz und Reichweite von industriellen/gewerblichen Fahrzeugflotten verbessert.
You need expert solution partners who have the flexibility to meet a wide variety of demanding applications, from electrolyzers, hydrogen refueling station to fuel cells:
o Electrolysis processes need to be more efficient, reliable and safe than ever before
o Hydrogen filling stations require systems that meet the highest performance and safety standards.
o Fuel cells must offer greater reliability and a smaller footprint.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Häufig gestellte Fragen zur Herstellung von Wasserstoffbrennstoffzellen
Eine Brennstoffzelle ist ein Gerät, das chemische Energie in Elektrizität umwandelt. Eine der häufigsten Arten von Brennstoffzellen sind Proton Exchange Membrane(PEM)-Brennstoffzellen, die Elektrizität durch den Wasserstoff erzeugen, der elektrochemisch mit Sauerstoff reagiert, während nur Wasser (H2O) in die Umwelt freigesetzt wird.
Wasserstoff ist ein sehr häufig vorkommendes Element, das bei der Nutzung für Brennstoffzellen grüne Energie ohne Kohlenstoffemissionen liefern kann.
Brennstoffzellen können für verschiedene Arten von Strombedarf verwendet werden, vom Strom für Straßenfahrzeuge wie Busse und Lkw bis hin zu stationärer Energie für Gebäude.