Eine sich ändernde Rohgasqualität bei der Produktion von blauem Wasserstoff ändert das optimale Verhältnis von Dampf zu Kohlenstoff im Reformerreaktor. Die Messung der SMR-Einspeisung mit Micro Motion Massedurchflussmessgeräten ermöglicht einen näheren Betrieb am Soll-Molverhältnis für Dampf/Kohlenstoff, da das Masseverhältnis mehr am Molverhältnis ausgerichtet ist als das Volumenverhältnis. Der Betrieb näher am optimalen Dampf/Kohlenstoff-Verhältnis verlängert die Lebensdauer von Katalysatoren und senkt die Energiekosten.