In Umspannwerken kommt eine Vielzahl von Geräten und Systemen zum Einsatz, die alle mit einer Reihe von speziellen Brandrisiken verbunden sind. Diese Brände können Gleichstromventile, ölisolierte Geräte im Außen- oder Innenbereich, ölisolierte Kabel, wasserstoffgekühlte Synchronkondensatoren oder Leiterplattenisolierung umfassen. Das in ölisolierten Geräten verwendete Öl kann sich aufgrund einer elektrischen Störung entzünden. Interne Lichtbögen im Öl können aufgrund von eindringendem Wasser, defekter Aderisolierung, externen Fehlerströmen oder Ausfällen von Stufenschaltern auftreten. Flammendetektoren müssen Flammen schnell erkennen, um einen sich ausbreitenden Brand in einem Umspannwerk zu verhindern. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Brände in Umspannwerken schwerwiegende Auswirkungen auf die Stromversorgung von Kunden sowie die Vermögenswerte und Einnahmen eines Versorgungsunternehmens haben können. Noch wichtiger ist aber, dass die Brände auch zur Gefahr für das Personal und die Öffentlichkeit werden können. Der Rosemount™ 975HR Flammendetektor ermöglicht die schnelle Erkennung von Bränden aus großen Entfernungen mit einer hohen Immunität gegenüber Fehlalarmen.