Während des Mahlens werden die festen Teilchen von Materialien in einem Mahlverfahren zu Feinpulver zerkleinert. Dieses Rohmaterial wird anschließend in Silos oder Lagerhäusern gelagert und darin oft zu unregelmäßigen Haufen aufgeschichtet, was dem Benutzer die Erfassung des tatsächlichen Bestandes erschwert.
Berührungslose Radartechnologie hilft bei der genauen Bestandsführung. Mit dem Rosemount 5408 können Sie Anwendungen, die große Partikel enthalten, zuverlässig überwachen. Für Anwendungen mit kleinen Partikeln und Pulvern ist der Rosemount 3408 eine geeignete Option. Und schließlich helfen Ihnen die Rosemount 2500 Schalter mit Hoch- und Tiefalarm dabei, Ausfallzeiten zu verhindern.