Slop-Ölbehälter enthalten eine Mischung aus schmutzigen Kohlenwasserstoffen und Wasser. Das Wasser wird in der Regel zu einer Abwasseranlage geleitet und das Öl kann oft als Ausgangsmaterial oder Produkt in der Anlage wiederverwendet werden. Es sind vermutlich Ablagerungen und klebrige Materialien vorhanden und Dichte sowie andere Eigenschaften der Flüssigkeiten können variieren. Um die Höhe der Trennschicht messen zu können, wird eine geführte Mikrowelle empfohlen, die über Schalter mit Schwinggabeln zur Überfüllsicherung und Trockenlaufsicherung für Pumpen verfügt.