Raffinerieanlage

Vortex-Durchflussmessung

Die einzigartige Ausführung der Vortex-Durchflussmessung ermöglicht einfachen Einbau, geringeren Wartungsaufwand und überragende Zuverlässigkeit bei der Messung von Gas-, Flüssigkeits- und Dampfströmen.

Rosemount Vortex Produkt-Abbildung

Vorteile der Vortex-Durchflussmessung

Vortex-Durchflussmessgeräte bieten zahlreiche Vorteile für die Durchflussmessung. Dazu gehören einfacher Einbau ohne Impulsleitungen, keine beweglichen Teile, die gewartet oder repariert werden müssen, weniger potenzielle Leckstellen und ein weites Messspannenverhältnis. Vortex-Messgeräte haben einen äußerst geringen Energieverbrauch und können in abgelegenen Bereichen eingesetzt werden.

Darüber hinaus zeichnen sich Vortex-Messgeräte durch ihre Einsatzfähigkeit in Flüssigkeits-, Gas-, Dampf- und korrosiven Anwendungen aus. Vortex-Durchflussmessgeräte halten außerdem hohen Prozessdrücken und -temperaturen stand.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vorteile der Vortex-Durchflussmessung

Funktionsweise

Von Kármán-Effekt

Vortex-Durchflussmessgeräte messen die Mediengeschwindigkeit mittels eines Betriebsprinzips, das auch als „Von Kármán“-Effekt bekannt ist. Dieses besagt, dass ein an einem Wirbelkörper vorbeifließendes Medium ein sich wiederholendes Muster von Wirbeln erzeugt.

 

Bei einem Vortex-Durchflussmessgerät dient ein Hindernis im Strömungspfad (oft auch als „Störkörper“ bezeichnet) als der Wirbelkörper. Der Störkörper sorgt dafür, dass das Prozessmedium getrennt wird und Bereiche von wechselndem Differenzdruck (auch als Wirbel bekannt) um die Rückseite des Störkörpers formt.

Durchflussmessungen

Die Wirbel sorgen dafür, dass ein kleines Sensorelement, entweder hinter oder innerhalb des Störkörpers, mit einer bestimmten Frequenz hin und herschwingt. Die Geschwindigkeit des Arbeitsmediums ist direkt proportional zu dieser Frequenz des Wirbels, die durch die einzigartige Geometrie des Störkörpers erzeugt wird. Mit der bekannten Querschnittfläche des Rohrs kann der volumetrische Durchfluss berechnet werden.

 

Oft nutzen Vortex-Durchflussmessgeräte auch einen Druck- und/oder Temperatursensor, um den kompensierten Massedurchfluss zu berechnen.

Häufige Anwendungen

Vortex-Durchflussmessgeräte eignen sich bestens für eine Vielzahl von Anwendungen in zahlreichen Branchen, einschließlich Öl- und Gasindustrie, Raffinerien, chemische und petrochemische Industrie sowie Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Vortex-Durchflussmessgeräte bieten außerdem in dampfbezogenen Anwendungen, einschließlich Dampfeinspritzung und Dampfmessung für Bezirksenergiesysteme und industrielle Anlagen überragende Ergebnisse.

Sicherheit

Für sicherheitsbezogene Messungen in SIS-Anwendungen sind Dual- und Quad-Vortex-Durchflussmessgeräte mit redundanten, unabhängigen Sensoren und Elektronikmodulen wichtig, um übliche Fehler und Fehlabschaltungen zu verhindern. Die nicht verstopfende, leckagefreie Bauweise von Vortex-Durchflussmessgeräten ist ideal in gefährlichen chemischen Anwendungen, besonders wenn flüchtige Emissionen ein Problem darstellen.

MultiVariable Vortex-Durchflussmessgeräte

Übersicht

Das Rosemount™ 8800 MultiVariable Vortex-Durchflussmessgerät passt sich automatisch an Dichteänderungen an, wodurch die genaue Messung von Masse und korrigiertem Volumen in Dampf- und Flüssigkeitsanwendungen erleichtert wird. Da Sicherheit und Zuverlässigkeit im Fokus unserer firmeneigenen Entwicklungen stehen, eliminiert das dichtungsfreie, versiegelte Vollguss-Messsystemgehäuse Leckagepunkte, um Ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Keine beweglichen Teile und keine Notwendigkeit, Impulsleitungen zu installieren bedeuten weniger Prozessstörungen und reibungslose Abläufe für Ihre Anlage.

Kompensierter Massedurchfluss

Das Rosemount 8800 MultiVariable Durchflussmessgerät misst die volumetrische Durchflussrate und berechnet die Dichte von Dampf oder Flüssigkeit aus der Prozesstemperatur und/oder dem Prozessdruck, um einen kompensierten Massenstrom zu liefern. Dampf- und Wasserdichteberechnungen verwenden ASME-Dampftabellen und Standards nach IAPWS IF-97.

Integrierter Temperatursensor

Der integrierte, abnehmbare Temperatursensor ist vom Prozess isoliert und vom Vortex-Durchflusssensor getrennt.  
Der Störkörper dient nicht nur als Hindernis im Strömungsweg, sondern auch als Schutzrohr für den integrierten Temperatursensor. Somit entfällt die Notwendigkeit einer separaten Temperaturmessstelle. Der Temperatursensor bietet eine zuverlässige Temperaturmessung mit ausgezeichneter Vibrationsfestigkeit und einem großen Temperaturmessbereich.

Druckkompensation

Das 8800 MultiVariable Vortex kann durch Empfang einer Druckmessung von einem HART fähigen Druckmessgerät eine druckkompensierte gesättigte oder überhitzte Massendurchflussmessung liefern. Das 8800 MultiVariable Vortex gepaart mit dem branchenführenden Rosemount 3051S Druckmessumformer liefert eine hochpräzise Anzeige des Dampfmassendurchflusses. 

Dampfmessung

Dampfanwendungen sind für ihre enormen Anforderungen und Sicherheitsrisiken bekannt. Die versiegelte, dichtungsfreie Vollgusskonstruktion des Rosemount MultiVariable Vortex (rechts) eliminiert Leckagen und verringert Bedenken hinsichtlich der Dampfsicherheit und Wartungsprobleme, die bei herkömmlichen Vortex-Technologien (links) auftreten und zu Leckagen und Verstopfungen führen können. Die Fähigkeit zur Druck- und Temperaturkompensation bietet eine genaue und zuverlässige berechnete Massenstrommessung für Sattdampf- und Heißdampfanwendungen.

Überhitzungsdiagnose

Erkennen Sie Beschädigungen durch überhitzten Dampf rechtzeitig, um Ihre Ausrüstung vor Verschleiß zu schützen und neue Einblicke in Ihre Dampfanwendung zu erhalten. Eine benutzerdefinierte Alarmstufe kann entsprechend Ihren Prozessanforderungen eingestellt werden, um Sie zu warnen, wenn die Temperatur Ihres überhitzten Dampfes (grüne Linie) auf eine bestimmte Temperatur (gelbe Linie) über der Sättigungstemperatur (blaue Linie) abgefallen ist. 

Flüssigkeiten

Temperaturkompensierte Flüssigkeiten ermöglichen Präzisionsmessungen von Hochtemperaturflüssigkeiten, indem die Dichte der Flüssigkeit während der Änderung der Prozesstemperatur korrigiert wird. Wählen Sie Wasser aus oder geben Sie bis zu fünf Temperatur- und Dichtewerte ein, um jeden Flüssigkeitstyp abzudecken.

Micro Motion - Dichte und Viskosität

Automatisierungsexperten-Blog

Lesen Sie unseren Blog, um mehr über Durchflusslösungen für Ihre anspruchsvollsten Prozessanwendungen zu erfahren.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.