Rosemount™ 708 Wireless-Akustikmessumformer
Überträgt akustische Füllstands-, Temperatur- und Gerätedaten sowie Ereignisstatus über WirelessHART® zur Integration in Hostsysteme.
Der mit WirelessHART Technologie entwickelte Rosemount 708 Wireless-Akustikmessumformer überwacht Kondensatableiter und Druckentlastungsventile (PRV). Dieses Gerät teilt Ihre akustische Füllstands-, Temperatur- und Gerätedaten sowie auch den Ereignisstatus und die Leckagenerkennung präzise mit. Die Zustandsüberwachungssoftware für Kondensatableiter bietet eine kostengünstige Installation, eine einfache Integration mit Hostsystemen und Data-Historian und ermöglicht einen besseren Einblick in die Zustände, den Energieverbrauch und die Emissionen von Kondensatableitern.
Dieser Multivariable-Messumformer liefert wertvolle Daten über ein Wireless-Netzwerk und wurde mit einem Thermoelement und einem Ultraschallsensor konzipiert, der eine Peak-Empfindlichkeit im Bereich von 35 bis 45 kHz hat. Dieser Ultraschallsensor gibt eine relative Messung der Amplitude des Durchschnittssignals über das Spektrum aus. Der Zählwert wird dann verwendet, um Ihre Kondensatableiter oder Druckbegrenzungsventile zu beurteilen. Der Messumformer ist ebenso in der Lage, die „Oberflächentemperatur“ des Rohrs zu messen, das an den Fuß des Gerätes geklemmt ist.
Dieser Wireless-Akustik-Messumformer, der für die berührungsfreie, abgesetzte Montage konzipiert wurde, bietet Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Installation, Konfiguration und Wartung. Dieses Gerät ist einfach zu installieren und kann mit den bereitgestellten Montagebändern direkt an den Prozessrohren montiert werden, was das Trennen der Rohre oder die Änderung der Rohrkonfiguration überflüssig macht. Das Spannungsversorgungsmodul verfügt über eine Nutzungsdauer von mehr als 10 Jahren. Es kann ausgetauscht werden, ohne den Messumformer ausbauen zu müssen, um die Installation und Wartung zu vereinfachen.
Die WirelessHART® Technologie bietet ein selbstorganisierendes, selbstheilendes Mesh-Netzwerk, das entwickelt wurde, um die besten Kommunikationswege für ein gegebenes Gerät automatisch zu finden und zu verwalten. Diese Lösung wurde mit zuverlässiger Wireless Architektur konzipiert, die nahtlos in alle existierenden Host-Systeme integriert werden kann und durch Gateways ermöglicht wird, die auf der Grundlage von Protokollen gemäß Industriestandard mit Host-Systemen gekoppelt sind. Die eingebettete mehrschichtige Sicherheit sorgt für die Sicherheit Ihres Netzwerks und der Datenübertragung.
Jährliche Inspektionen von Kondensatableitern führen zu Wochen oder Monaten von unerkannten Fehlern und Undichtigkeiten. Manuelle Verfahren für die akustische Ortung sind ungenau und teuer. Mit unvergleichbaren Temperatur- und Ultraschallmessungen identifiziert dieser Akustik-Messumformer zusammen mit spezialisierter Überwachungssoftware für Kondensatableiter den Zustand und Fehler von Ableitern in Echtzeit, um eine schnelle Reparatur und einen schnellen Austausch zu ermöglichen. Dadurch werden manuelle Kontrollgänge in Bereichen mit hohem Risiko reduziert und Ausrüstungsschäden verhindert, was die Sicherheit und Produktivität erhöht.
Manuelle Kontrollgänge zur Inspektion von Druckbegrenzungsventilen (DBV) sind zeitaufwendig und nicht präzise. Dieser Akustik-Messumformer ermöglicht kontinuierliche Echtzeit-Alarme und die Zustandsüberwachung für Ihre wichtigen DBV, sodass Sie Fehlfunktionen und Undichtigkeiten schnell erkennen und auf diese reagieren können, um die Konformität mit den Richtlinien von Umweltbehörden zu verbessern. Informationen über den Beginn, das Ende und die Dauer von Freisetzungen werden sicher für die Benachrichtigung des Bedieners und zur Aufzeichnung und Berichterstattung an Historians gesendet.