Industrielle Wireless-Netzwerke
Nahtlose Integration und Erweiterung von Netzwerken mit selbstorganisierender, sicherer und zuverlässiger Wireless-Technologie.
Die Wireless-Technologien von Emerson können durch Erhöhung des Nutzens einer bestehenden digitalen PlantWeb-Architektur in kabellosen Feld- und Anlagennetzwerken entscheidend zur Verbesserung des Anlagenbetriebs beitragen. Diese Lösungen sorgen für eine nahtlose Integration von Wireless-Technologien in bestehende kabelgebundene Netzwerke, um ein komplettes Netzwerk mit offenem Standard bereitzustellen. Diese äußerst sichere, zuverlässige und bedienerfreundliche Wireless-Architektur optimiert die Mitarbeiterproduktivität und das Anlagenmanagement.
Emersons Wireless-Architektur ist als selbstorganisierendes Netzwerk gemäß WirelessHART-Standard IEC 62591 konzipiert. Diese selbstheilende Mesh-Technologie ist sicher, robust und grenzenlos konfigurierbar. Sie bietet eine mehr als 99-prozentige Datenzuverlässigkeit und sorgt für einen interoperablen, adaptiven und flexiblen Wireless-Ansatz.
Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von Wireless-Instrumenten ermöglichen es Anwendern, die Stromversorgung auf der Grundlage von wirtschaftlichen, nachhaltigen oder zweckmäßigen Aspekten auszuwählen. Die SmartPower-Lösungen von Emerson können an jeden beliebigen Bedarf angepasst werden. Speziell konzipierte Stromversorgungsmodule sind einfach zu installieren und bieten vorhersehbare Nutzungszeiten von bis zu zehn Jahren. Sogenannte „Energy Harvesting“-Lösungen stellen eine nachhaltige Option bereit, und „Power Scavenging“-Technologie verleiht einer bestehenden Infrastruktur Wireless-Fähigkeiten ohne zusätzlichen Strombedarf.
Ciscos DNA Center ist die branchenführende Plattform für Wireless LAN-Planung, Konfiguration, Management und Mobilitätsdienste. Das sorgt für eine einheitliche, kabellose Kommunikationsplattform in den physikalischen und funktionellen Bereichen des Anlagenbetriebs, wodurch das gemeinsame Netzwerk verschiedene Applikationen unterstützen kann. Zudem überwacht das DNA Center WLAN-Controller, die über das gesamte Netzwerk hinweg für Wireless-Funktionen, einschließlich Sicherheitsrichtlinien, Eindringschutz (Intrusion Prevention), RF-Management, QoS und Mobilität, verantwortlich sind.
Das modulare Design des Wireless Access Point von Emerson und Cisco bietet Anwendern eine größere Flexibilität bei der Implementierung. Die Wi-Fi-Infrastruktur von Cisco kann innerhalb einer Einrichtung implementiert werden. Das Emerson WirelessHART Gateway kann dabei jederzeit problemlos integriert werden. Das Cisco IW6300 verfügt über mehrere Stromversorgungsoptionen, einschließlich Wechselstrom, Gleichstrom, PoE+ und UPoE, wodurch zusätzliche Flexibilität gewährleistet wird. Uplink-Anschlüsse umfassen SFP-, Ethernet- und Wireless-Optionen.
Der Wireless Access Point von Emerson und Cisco vereint Wi-Fi- und WirelessHART-Technologie in einer vollständig integrierten Lösung. Das Emerson 1410S Wireless Gateway wird direkt am Cisco IW6300 Heavy Duty Access Point montiert, wodurch eine zertifizierte Lösung der Class I, Div 2 (ATEX Zone 2) entsteht, die zuverlässige und hochsichere Daten selbst in den rauesten Industrieumgebungen liefert.
Emerson und Cisco gehen Partnerschaft ein, um die nächste Generation kabelloser Technologie auf den Markt zu bringen. Emersons 1410S Gateway setzt Maßstäbe für die WirelessHART-Infrastruktur durch erhöhte Gerätekapazität, Verarbeitungsgeschwindigkeiten und verbesserte Sicherheitsfunktionen. Der IW6300 Heavy Duty Series Access Point von Cisco bietet Wi-Fi-Technologie 802.11 AC Wave 2, die die Bandbreite erhöht und schnellere Uplink-Geschwindigkeiten ermöglicht. Gemeinsam bildet diese integrierte Wireless-Infrastruktur das Rückgrat für die digitale Transformation.