Über Schwinggabeln
Vibrationsgrenzschalter und Detektoren von Emerson sind ideal für alle Flüssigkeitsanwendungen mit Grenzstanderfassung geeignet.
Das wartungsarme Gerät, das gemäß dem Schwinggabelprinzip konzipiert wurde, bietet eine Grenzstanderfassung für Alarm, Überwachung und Regelung.
Vibrationsgrenzschalter sind zuverlässig und bestens für Überfüllsicherung, Hoch- und Niedrigalarme sowie Pumpenschutz in schwierigsten Anwendungen geeignet.
Das breite Grenzschalter- und Detektorangebot von Emerson stellt sicher, dass Sie das richtige Gerät für Ihre Anforderungen finden.
Die Rosemount Serie 2100 nutzt die Schwinggabel-Technologie. Der basierend auf dem Funktionsprinzip einer Schwinggabel konstruierte Füllstandsdetektor verfügt über eine Gabel mit zwei Zinken, die mit ihrer Eigenfrequenz in Schwingung versetzt wird. Die Frequenz ändert sich in Abhängigkeit vom Medium, in das die Schwinggabel eingetaucht ist. In Luft schwingt die Schwinggabel mit ihrer Eigenfrequenz. Beim Eintauchen in Flüssigkeit nimmt die Frequenz der Schwinggabel ab.
Änderungen der Frequenz werden kontinuierlich von der Schaltelektronik überwacht, die dann den Status des Ausgangs ändert, um einen Alarm zu setzen, eine Pumpe zu betreiben oder ein Ventil zu betätigen.
Der zuverlässige Vibrationsgrenzschalter ist ideal für Anwendungen, die eine Überfüllsicherung erfordern.
Die Rosemount 2120, Rosemount 2130 und Rosemount 2140:SIS von Emerson sind gemäß den Anforderungen von IEC61508 durch Drittparteien zertifiziert und für den Einsatz in SIL 2-Systemen geeignet.
Die neue Generation des Rosemount 2140:SIS verbindet überragende Zuverlässigkeit, große Diagnoseabdeckung und eine fortschrittliche Abnahmeprüfung.
Vertrauen Sie der Funktionsweise Ihres Überfüllgerätes, wenn es darauf ankommt.
Die Fähigkeit für die Verifizierung der Integrität Ihres Füllstandsschalters ist wichtig – besonders in sicherheitsentscheidenden Prozessen.
Der Rosemount 2110, Rosemount 2120, Rosemount 2130 und Rosemount 2140 von Emerson verfügen über einen Testpunkt am Gerät, um eine schnelle und einfache funktionale Abnahmeprüfung oder eine Teil-Abnahmeprüfung durchführen zu können.
Der Emerson Rosemount 2140:SIS bringt die Abnahmeprüfung auf ein neues Niveau: Eine vollständig integrierte Teil-Abnahmeprüfung aus der Ferne kann „im Prozess“ in der sicheren Umgebung der Leitwarte durchgeführt werden.
Viele Branchen sehen sich strengeren Vorschriften ausgesetzt – besonders der Hygienesektor. Dies ist für den Rosemount 2120 kein Problem, da seine Konformität durch die Zertifizierung gemäß den Normen 3-A und EHEDG bestätigt ist. Werkstoffe und Prozesse sind mit den Anforderungen von ASME-BPE und FDA konform, was Ihnen die Erfüllung der strengsten Anforderungen nach Hygiene und Reinheit erlaubt.
Der Grenzschalter verfügt über eine Werkstoffbescheinigung für alle mediumberührten Teile und Zertifizierungen der Oberflächengüte für bearbeitete, polierte und elektropolierte Oberflächen. Eigensichere Modelle mit SIL-Zertifizierungen sind ebenfalls verfügbar.
Der Rosemount 2160 kombiniert die Erfahrung von Emerson mit Wireless-Systemen und Schwinggabel-Technologie. Der Füllstandsdetektor verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale wie verkabelte Füllstandsgrenzschalter, bietet jedoch eine einfache Installation. Hohe Infrastrukturkosten werden vermieden, da der Schalter vollständig „drahtlos“ ist.
Der Grenzschalter kommuniziert über WirelessHART und verwendet ein auswechselbares, eigensicheres Lithium-Thionylchlorid-Spannungsversorgungsmodul mit PBT-Gehäuse. Die Batterie kann bei einer Aktualisierungsrate von einer Minute bis zu zehn Jahre laufen.