Coriolis Sensor | Auswerteelektronik | |||||||
1500/2500 | 1700/2700 | 2200S | 2400S | 3000 | 4200 | 5700 | FMT | |
ELITE | x | x | x | x | x | x | x | Nur CMFS |
ELITE High Capacity | x | x | x | x | x | |||
F-Serie | x | x | x | x | x | x | x | 1/4" |
H-Serie | x | x | x | x | x | x | x | 1/4" |
LF-Serie | Sensor mit integrierter Auswerteelektronik | |||||||
R-Serie | x | x | x | x | x | x | ||
T-Serie | x | x | x | x | x | x | ||
CNG050 | x | x | x |
Coriolis Auswerteelektroniken | 1500 | 1700 | 2200S | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 5700 |
Ausgangsvariablen | ||||||||||||
Masse/Volumendurchfluss | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Netto-Produktgehalt/Durchfluss+ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Temperatur | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Dichte | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Konzentration | x | x | x | x | x | x | ||||||
Digitalanzeige | ||||||||||||
2-zeilig | x | x | x | x | ||||||||
Mehrzeilig | x | x | x | x | ||||||||
Grafisch | x | |||||||||||
Spannungsversorgung | ||||||||||||
AC | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
DC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Spannungsversorgung über den Messkreis (2-Leiter) | x | |||||||||||
Ausgänge | ||||||||||||
4–20 mA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10-kHz-Takt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Diskret | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
HART®/WirelessHART® | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Modbus® | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ethernet/IP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Modbus® TCP | x | |||||||||||
PROFINETTM | x | |||||||||||
FOUNDATIONTM Feldbus | x | x | ||||||||||
PROFIBUS-PA | x | |||||||||||
PROFIBUS-DP | x | x | ||||||||||
DeviceNetTM | x |
Coriolis Auswerteelektroniken | 1500 | 1700 | 2200S | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 5700 |
Eingänge | ||||||||||||
10-kHz-Takt | x | x | ||||||||||
Diskret | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4–20 mA | x | |||||||||||
HART | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2-Leiter-Dichtesensor | ||||||||||||
3-Leiter-Dichtesensor | ||||||||||||
4-Leiter-Coriolis-Sensor | x | x | x | x | x | x | x | |||||
9-Leiter-Coriolis-Sensor | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Montage | ||||||||||||
Integriert - Feld | x | x | x | x | x | x | ||||||
Abgesetzt - Feld | x | x | x | x | x | |||||||
Abgesetzt - Warte | x | x | x | x | ||||||||
Abgesetzt - Paket-/Wandmontage | x | x | ||||||||||
Spezialanwendungen | ||||||||||||
Batchsteuerung | x | x | x | x | x | |||||||
Eichamtlicher Verkehr | x | x | x | x | x | x | ||||||
Zwei-Phasen-Durchfluss/Gaseinschlüsse | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Abfüll- und Dosiervorgänge | x | x | ||||||||||
Smart Meter Verification – Intelligente Systemverifizierung | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
SIS-Zertifizierung | x | x | x | |||||||||
Ex-Schutz-Zulassungen | ||||||||||||
C1D1 | x | x | x | x | ||||||||
C1D2 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Zone 1 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Zone 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
x : Wird an allen Modellen unterstützt o : Wird an manchen Modellen unterstützt
+ Durchfluss des Produktes basiert auf der Konzentration. Zum Beispiel: Bei gelöster Zuckerlösung ist der Messwert der Durchfluss des Zuckers alleine und in einer Nettoöl-Anwendung ist der Messwert das Wasser alleine oder das Öl alleine.