Über Differenzdruck-(DP)-Füllstandsmessung
Branchenführende Differenzdruck-Füllstandsmessungen liefern eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch eine kontinuierliche Technologieverbesserung
Die Differenzdruck-Füllstandsmessung verwendet Druckmesswerte und spezifisches Gewicht zur Ausgabe von Füllstandswerten. Differenzdruck-Füllstand (DP) ist eine gängige Messmethode, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird. Zu den Lösungen gehören standardmäßige Messumformeranschlüsse und integrierte Messumformer mit direkt oder abgesetzt montierten Druckmittlern, die in abgestimmten, druckausgeglichenen und elektronischen Systemen konfiguriert werden können. WirelessHART-Ausführungen sind ebenfalls verfügbar.
Anschlüsse für Direkt- und abgesetzte Montage wurden entwickelt, um ein breites Spektrum an Messanforderungen abzudecken. Anschlüsse für Direktmontage bieten eine einfache Installation für die direkte Montage von Messumformern am Behälter und machen zusätzliche Messumformer-Montagevorrichtungen überflüssig. Anschlüsse für abgesetzte Montage bestehen aus einer Dichtung, die mittels eines Kapillarrohres am Messumformer befestigt wird, und werden in abgestimmten und ausgeglichenen Systemen, Installationen mit hohen Temperaturen und abgesetzt montierten Anwendungen eingesetzt.
ERS™ (Electronic Remote Sensor) Systeme bieten DP-Füllstandsmessungen durch die Berechnung des Differenzdrucks mit zwei per Elektrokabel miteinander verbundenen Drucksensoren. Mit dieser Lösung machen Sie lange Kapillaren und Begleitheizungen überflüssig und reduzieren die Ansprechzeit um bis zu 90 %. ERS-Systeme bieten genaue Messungen für viele Anwendungen und Bedingungen, wie z. B. hohe Türme, kaltes Klima und Vakuum. Sie können unabhängig voneinander installiert und gewartet werden, um Installations- und Wartungskosten zu reduzieren.
Eine Rosemount Tuned-System™ Einheit misst das Niveau mittels Kapillaren mit zwei unterschiedlichen Längen, die an einem Messumformer angeschlossen sind. Ein solches System verbessert die Ansprechzeit und ermöglicht die Kompensierung von temperaturbedingten Fehlern. Normalerweise wird eine Seite des Systems direkt am Behälter und die andere abgesetzt über ein Kapillarrohr montiert. Dieses System spart während der Installation Zeit und Kosten, indem zusätzliche Messumformer-Montagekomponenten vermieden werden. Das System ist eine großartige Lösung für Anwendungen mit kurzer Messspanne und hohem Druck.
Ausgeglichene Kapillarsysteme sind eine zuverlässige Lösung, die aus zwei gleich langen Kapillaren besteht, die den Messumformer mit den Dichtungen verbinden. Das System vermeidet die Wartungsprobleme von nassen oder trockenen Impulsleitungen und ist gut für horizontalen Durchfluss sowie Anwendungen im Innenbereich mit geringen bzw. keinen Temperaturschwankungen geeignet.
Die Auswahl des Füllmediums wirkt sich deutlich auf die Leistungsmerkmale von Differenzdruck-Füllstandsmesssystemen aus. Füllmedien können sich aufgrund von rauen Umgebungen verfestigen oder verdampfen und somit zu ungenauen Messungen führen. Optionen für Füllmedien sind für unterschiedliche Anwendungsanforderungen verfügbar, wie z. B. Medien für Tieftemperaturen von bis zu -105 °C (-157 °F) und hohe Temperaturen von bis zu 410 °C (770 °F) sowie für Hygieneanwendungen geeignete Medien.
Das Druckmittlersystem schützt Messumformer vor heißen, kalten, korrosiven, erosiven oder viskosen Prozessen. Druckmittler sind mit Differenz-, Überdruck- und Absolutdruck-Messumformern erhältlich. Fortschrittliche Schweiß- und Montagetechniken verhindern die Korrosion von Schweißnähten und verbessern die Dichtkraft, um die Zuverlässigkeit und Leistung in den rauesten Anwendungen zu erhöhen.
Der Thermal Range Expander ermöglicht Druck- und Füllstandsmessungen in Prozessen mit hohen Temperaturen. Dieses Dichtsystem verwendet zwei unterschiedliche Füllmedien, welche den zulässigen Temperaturbereich des Messumformers auf -75 °C bis 410 °C (-103 °F bis 770 °F) erweitern. Mit einer um bis zu 46 % besseren Ansprechzeit vereinfachen die Thermal Range Expander die Installation und reduzieren Kosten, indem sie Impulsleitungen und Begleitheizung überflüssig machen.
Durch den Einsatz von Rosemount 1199 Druckmittlern können Verstopfungen unter Verwendung zahlreicher Prozessanschlussarten vermieden werden.
Zudem können Sie mithilfe der erweiterten Rosemount-Diagnosefunktionen Bewegungsverluste in Ihrem Prozess erkennen.
Emerson verfügt über das umfassendste Angebot an Druckmittlern für hygienische Anwendungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Emerson bietet alle Hilfsmittel und Methoden, die Sie benötigen, um die korrekte Druckmittler-Lösung für Vakuumanwendungen spezifizieren zu können.
Schritt 1: Geben Sie eine Hochtemperatur-Füllflüssigkeit an.
Schritt 2: Geben Sie für Unterdruckwerte unter 200 mmHgA (6 psia) eine voll verschweißte Ausführung (mit Spezifizierung „für Unterdruck“) an.
Schritt 3: Montieren Sie den Messumformer an oder unterhalb der unteren Druckentnahme (1 Meter ist der Richtwert).
Schritt 4: Verwenden Sie die Rosemount Instrument Toolkit® Software, um das System in Ihrer Anwendung zu validieren.
Verwenden Sie Rosemount™ 319 Spülringe zur schnelleren und einfacheren Beseitigung von Rückständen auf Membrandruckmittlern, die zu falschen Druckmessungen führen können. Die Ausführungen werden vormontiert geliefert, einschließlich Spülring, passender Ventile und Anschlüsse – alles im Werk auf Dichtheit geprüft und sofort installationsbereit. Integrierte Ventile reduzieren den Lagerbestand, die Montagekosten vor Ort und eliminieren die Verwaltung von Einzelteilen verschiedener Anbieter. Beide Spülringausführungen bieten eine Verbindung vom Prozess zum Druckmittler, so dass Sie die Druckmittler ohne Trennung vom Prozessflansch warten oder kalibrieren können.
Der Rosemount 319 nutzt in der herkömmlichen Ausführung einen Durchflussreinigungsvorgang und kann so montiert werden, dass Membrandruckmittler in fast jeder Anwendung ohne Ausbau von Baugruppen gereinigt werden können. Die Konstruktion ist mit Kugelhähnen, Nadelventilen oder Absperrschiebern Ihrer Wahl erhältlich, die vormontiert und auf Dichtheit geprüft sind, damit die Installation auf Anhieb klappt. Es werden Ausführungen in verschiedenen Konstruktionswerkstoffen angeboten, u. a.: Edelstahl 316, C-276, Tantal, Duplex 2205 Edelstahl und Alloy 400.
Die kompakte Ausführung des Rosemount 319 wurde mit versetzten Anschlusswinkeln konzipiert, wodurch zur schnelleren Entfernung von Rückständen auf Membrandruckmittlern eine hervorragende Wirbelreinigung erzeugt wird und bis zu 30 % mehr Dichtfläche als bei herkömmlichen Ausführungen gereinigt werden kann. Der Rosemount 319 bietet durch den Wegfall unnötiger Prozessanschlüsse 50 % weniger Leckstellen und erreicht damit eine optimale Verbindung zu Ihrem Prozess. Zudem ist das kompakte Design kleiner und leichter, so dass es auch in engere Räume passt. Es werden Ausführungen in verschiedenen Konstruktionswerkstoffen angeboten, u. a.: Edelstahl 316, C-276, Tantal, Duplex 2205 Edelstahl und Alloy 400.